礦業營運商因面臨市場壓力,紛紛改採現有及新興技術。這些技術可提升營運效率、達到最高的良率恢復、因應法規需求,以及維持安全或零傷害的環境。營運商透過連線能力,運用礦業自動化系統之中的大量資料。我們可協助您讓礦場完全數位化。
高效率、智慧及安全的營運
將生產資料轉成可付諸行動的資訊
商品市場的揮發性,以及長期的下滑週期,迫使礦業變更其營運方式。礦業公司能夠更妥善地運用現有資料來加強卓越的營運,並達到下列成效:
- 降低成本
- 盡可能減少廢棄物
- 增加產量
- 遵循持續增加的規範架構
- 維持嚴格的零傷害政策
本公司全球團隊由業界專家組成,可協助您實現標準化系統設計,因應上述各項挑戰。
簡化礦業自動化
營運透明度協助制定更妥善的業務決策
Rockwell Automation 礦業解決方案是針對特定用途建構的系統,在繁重的礦業應用之中採用 PlantPAx 分散式控制系統。其中包含標準化控制模組,以及預先工程設計的解決方案,因應關鍵礦業應用需求。裝置導向的模組化工程方式讓解決方案易於擴充及維護。
礦業解決方案
利用收集、彙整、分析及視覺化功能實現卓越營運
本公司的礦業解決方案整合智慧型馬達控制及 PlantPAx® 分散式控制系統 (DCS)。這項整合打造了專為礦業營運設計的生產及報告控制系統。我們提供:
- 可預測的成果和績效
- 領域專業知識,包括壓縮機、輸送帶、浮選、通風及採礦
- 簡化設定預先工程設計內容,用於控制、監控及報告
- 符合成本效益、縮短工程設計時間,並降低風險應變需求
Anglo Platinum 獲得生產智慧
礦業解決方案提供見解掌握即時製程資料
Anglo Platinum 位於南非,是全球最大的白金生產商。這家 Anglo American 的子公司,每年處理將近 40% 新開採的白金。其中處理的礦石不僅含有白金,還有其他珍貴金屬,包括釕、銠、鈀、鋨及銥。精煉廠也開採鎳、銅及鋅等基本金屬。
Anglo Platinum 發現其製程自動化系統越來越難以支援,而且過於分散,無法處理精煉廠錯綜複雜的製程。公司已經有網路基礎建設,使用本公司的控制系統,因此選擇使用 PlantPAx 分散式控制系統,以單一廠商打造標準控制系統。
因此,操作員可取得製程每個階段及層級的報告,即時追蹤配方,並於生產期間提供更嚴格的控制。
產品及功能
廣泛的解決方案組合協助實現卓越營運目標
我們的產品及服務組合涵蓋簡易控制功能及完全整合自動化、馬達控制、製程安全及視覺化系統。其中採用顛覆傳統的技術,為您實現完全數位化的礦業體驗。我們的解決方案納入雲端、行動能力及其他技術,協助您由資料進展至資訊及行動,透過安全的遠端存取,促進更安全更高效的營運。