我們發現全球的化學產品需求不斷增長,隨之而來的是新的業務挑戰和需求。大部分化學製造商均面臨原料成本出現波動、監管環境變得複雜、基礎建設逐漸老化等問題。具備專業知識與技能的人員不斷減少,更讓問題雪上加霜。突破困境並不容易。
但我們可以帶領您突破這些困境。無論是檢閱您的製程控制系統、升級舊有系統,還是充分利用產生的資料,我們都可以為您提供建議並協助您在這個瞬息萬變的產業中保持競爭力。不確定從哪裡開始? 請參閱「聯網化學工廠」的電子書和影片。這些資源可協助您排定目前需求的優先順序。
化學製程控制解決方案
改善營運的化學製程控制
開放式通訊平台 提供即時資訊。可依據廠房大小進行擴充。這三項是您的重要訴求嗎? 那麼,PlantPAx 就是您在尋找的現代分散式控制系統 (DCS) 系統。
我們的 PlantPAx DCS 可以為您提供設備和操作員效能的更多相關資訊,協助解決停機時間、產量和品質問題。這個解決方案還有更多優點:
- 適合單一裝置或全廠系統的解決方案
- 遵循 ISA-88,全面保護配方智慧財產
- 將手動操作自動化以減少差異
- 建立可重複的控制操作,最大化資產利用率
- 管理配方和程序,讓您專注於產出、產量與品質
- 可讓您提升可追蹤性、報告和核准控制的程序性模型
借助 PlantPAx 改善資產利用率
了解 PlantPAx DCS 的立即可用的功能,可如何提高操作員的狀況認知、簡化故障檢測作業,並提高化學廠房中的固定資產利用率。
可擴充的模型預測控制
Pavilion8® 組化軟體平台為我們產業特化解決方案的基礎。此軟體平台包含了負責控制、分析、監測、視覺化、倉儲及整合的模組,並將以上模組合併為具高度價值的應用方案。Pavilion8 具有可擴充、有彈性,且容易與現有商業與廠房基礎建設進行整合的特性,因此較替代技術來得更佳,
如何規劃及實作分散式控制系統 (DCS) 遷移
減少您的停機時間,獲得最大的成功
大多數的化學製造商只要一想到分散式控制系統 (DCS) 遷移,就感到不知所措。但其實沒那麼麻煩。當然,我們會協助您規劃、實作和測試您的新系統。但我們在協助數千家廠商執行類似專案的過程中所獲得的知識,也可以讓您受益。我們已協助客戶遷移出舊式分散式控制系統 (DCS)、可程式邏輯控制器和單迴路控制系統。
我們還可協助您處理:
- 現有基礎評估
- 資訊與報告需求
- 網路與網路資安審核
- 基本製程控制系統、安全儀表系統和先進控制與最佳化應用稽核
- 電氣、儀錶和控制評估
- 馬達控制與變頻器整合審核
- 專案驗證與成本預估
- 前端工程與設計研究
化學安全:保護您的員工和製程
您的安全儀表系統是否符合最新標準?
安全是這類產業的本質。大部分化學製程都有潛在的危害。部分危害可能會對員工、資產、環境和市場觀感造成負面影響。正確設計、安裝及維護的安全儀表系統 (SIS) 可降低此類風險。
不論您正面臨擴充、新的製程,或者要升級現有安全儀表系統、緊急關機、廠房管理系統或渦輪機控制,我們都可給予協助。讓資深的功能安全認證工程師告訴您事實。他們見證了各種不同的情況。所以,他們隨時準備為製程和機台應用提供指導。我們部署的技術均能從小型、簡單的系統擴充為大型、複雜的系統,至多可支援 SIL 3。我們提供完整的生命週期服務,可為您支援製程安全解決方案的設計、建置、營運和維護。
化學生產解決方案如何提供協助
我們在全球各地、各種類型的化學廠房內協助客戶減少成本、縮短停機時間並改善營運。不論您尋求營運現代化、能源消耗最佳化或化學製程控制的強化,我們都能給予協助。