Loading

工業自動化與控制系統

建立可擴充的智慧機械,並提供智慧製造
工業自動化與控制
工業自動化及控制
    • 設計與組態軟體
    • 設計與組態軟體
    • 微型控制
    • 微型控制
    • 全部檢視
  • Integrated Architecture
    • 智慧型套裝電力系統
    • 智慧型套裝電力系統
    • TotalFORCE 技術
    • TotalFORCE 技術
    • 全部檢視
    • 可擴充式運算
    • 可擴充式運算
    • 智慧裝置
    • 智慧裝置

工業自動化系統技術的快速發展,需要工廠裝置與企業其他部分進行更緊密的整合。這項整合需要安全的網路基礎建設、智慧型裝置以提供高效率的資料收集,以及將資料轉變為可執行資訊的能力。

跨整個企業的控制和資訊整合使我們的客戶可以透過連接廠房、地點、設備和人員,以將營運最佳化。我們透過我們的控制系統、馬達控制及智慧裝置產品組合以提供工業自動化與控制。上述三個平台組合的架構與設計旨在協助構建最有效率的工業自動化系統,以符合您的需求。

Integrated Architecture
Main Image
Integrated Architecture

單一設計環境中的多個控制系統

獲得即時資料
馬達控制
Main Image
馬達控制

智慧馬達控制裝置可提供智慧決策

發揮最大效率
必要元件
Main Image
必要元件

合適的元件、合理的價格、在需要的時間

最佳化效能

可擴充的工業自動化產品組合

以現代技術打造

當您開始建構企業聯網 (The Connected Enterprise) 時,需要自動化與控制系統,無縫整合所有裝置,而非個別產品的集合。我們已發展各種產品、軟體及服務,協助您彌補機械層級系統與企業系統之間的隔閡,以提升決策品質。

我們以現代技術為基礎,提供可擴充、可因應未來需求的解決方案,協助您建構即時、安全的基礎建設,協助您提供最有影響力的結果。

整合控制與資訊
A black and white architecture drawing showing the connections of a Rockwell Automation smart motor control system
概觀
整合控制與資訊

了解 Integrated Architecture 如何透過智慧製造來促進實現企業聯網 (The Connected Enterprise)。

進一步了解
整合設計環境
A dashboard view of 4 grey and white icons with locks on top of them,  the upper left corner has equipment with a lock symbol, the upper right corner has two people one with an unlock symbol and one with a locked symbol, the lower left has a setup of three computers with a check mark, and the lower right has unreadable data with a locked symbol
概觀
整合設計環境

了解 Studio 5000 如何整合設計環境以協助提供企業聯網 (The Connected Enterprise)。

進一步了解
探索產業智慧裝置的價值
a grey manufacturing line with red lines superimposed, highlighting the connections between the various smart devices and illustrating the flow of data
概觀
探索產業智慧裝置的價值

我們的智慧裝置是整合式的可擴充解決方案,可以提高效率並降低整體擁有成本。智慧裝置有助於提高產品品質、減少停機時間,確保未來可以投資在更智慧的機器,以實現更睿智的製造。

進一步了解

工業網路
Main Image
能力
工業網路

若欲轉為資訊導向的工廠,必須具備強大的基礎,包括工業網路架構。

探索我們的能力

單一安全網路基礎建設

整合工業與企業系統

對製造商而言,改善整體營運過程中分享資訊的內容和方式的需求在增加。即時資訊的接收與使用可協助加強業務的靈活性與生產力。透過 EtherNet/IP™ 網路,您的廠房與企業間便可安全可靠的進行連線。我們採用全方位的開放系統方法,讓您的企業安全連線。我們的產品、解決方案及專業服務可協助您解決網路基礎建設、工業資安、自動化及資訊解決方案等需求。


可擴充式運算

讓機器與設備發揮更大效益

可擴充式運算將運算功能整合到各種裝置,讓您的機器與設備發揮更高效益。它能讓您更接近資訊,在需要進行決策的機器上。

可擴充式運算
Main Image
能力
可擴充式運算

我們的可擴充式運算,可讓您在資料建立的機器上,針對該資料制定明智決策。

探索我們的能力
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們

為您推薦

Loading
  • 技術問題
  • 與技術支援交談
  • 電話支援
  • 連絡銷售辦公室