Rüzgar enerjisini güvenilir ve verimli bir şekilde yakalayıp dönüştürmek için tek tedarikçili bir rüzgar santrali kontrol sistemini kullanın. Rüzgar türbini otomasyonu ve korumasından kapsamlı rüzgar santrali yönetim çözümlerine kadar her alanda operasyon hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabiliriz.
Rüzgar Santrali Otomasyon Çözümleri
Günümüzde kullanılan kontrol sistemlerinin birçoğu, türbin üreticileri tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bunun sonucunda bu sistemler Global talepteki artışı karşılamak için yeterince ölçeklenebilir, uyarlanabilir, ekonomik veya güvenilir değildir. Rüzgar santralinin hızlı şekilde gelişimi, üreticilerin kontrol sistemi uygulaması yerine türbin inşaatına odaklanmasını gerektirmektedir. Ölçeklenebilir çözümlerimiz, bir türbin kadar küçük veya bir santral kadar büyük projelerde uygulanabilir.
Rüzgar Türbini Kontrol Çözümleri
Rüzgar Türbinleri ve Rüzgar Santrallerine Yönelik Otomasyon Sistemleri
Karada veya denizde rüzgar enerjisi üretimi ve rüzgar santrali yönetiminde kullanılabilen çok çeşitli rüzgar türbini kontrol sistemleri sunuyoruz. Global alanda uzmanlığa sahibiz ve uzaktan destek ile varlık yönetimi çözümleri sağlıyoruz. Bu çözümler, türbin ve santrallerinizin sorunsuz ve kârlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
Rüzgar Santrali SCADA Sistemi
Ağ mimarimize bağlı olan görüntüleme ve bilgi yazılımı çözümlerimiz, operatörlerin, faaliyetleri gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlar. Çözümlerimiz:
- Rüzgar santrali operasyonlarını izlemek ve raporlamak için SCADA çözümü
- Doğru alarm sıraları ile arıza bulma süresini kısaltmak için olayların sıralamasını (SOE) rapor etme
- Ağ altyapısını değerlendirmeye, tasarlamaya, uygulamaya, denetlemeye ve yönetmeye yardımcı olan, NERC CIP danışmanlık hizmetlerini de içeren ağ çözümleri
İlgili Ürün ve Hizmetler
Rüzgar Santrali Yönetimi ve Kontrolü
Bir rüzgar santralini etkili bir şekilde yönetmek için yalnızca bir rüzgar türbini kontrol sistemine değil çeşitli çözümlere ihtiyaç duyarsınız:
- Rüzgar türbini jeneratörlerine yönelik izleme, kontrol etme, veri toplama ve raporlama için SCADA yazılımı
- Tek bir bilgi özellikli platform üzerinden, dağıtılmış kontrol sistemi, kritik güvenlik kontrolü ve akıllı motor kontrolü için PlantPAx® DCS
- Rüzgar santrallerinin gelişen şebeke yönetmeliklerine uyum sağlamasına yardımcı olan, yüksek performanslı Rockwell Automation ve Cisco teknolojisi
Air Windpower Yeni Jeneratör Üretiyor
Yüksek Verimlilik ve Güvenilirliğe Yönelik Bir Rüzgar Jeneratörü Kontrol Sistemi
Air Product türbini net bir hedefle oluşturulmuştur: güvenilirliği artırırken çalışma ömrü boyunca üretilen enerji maliyetini en aza indirmek. Elektrikli ve otomatik bileşenler, rüzgar jeneratörünün çalışmasını maksimum verimlilikle ve plansız durmalar olmadan yönetip izlemek zorundaydı. Kontrol portföyümüzdeki birden fazla bileşeni kullanarak, Air Product'ın rüzgar jeneratörü için kapsamlı bir otomasyon çözümü uygulamasına yardımcı olduk. Sistemin mükemmel seviyelerde enerji verimliliği ve güvenilirlik ile en yüksek yararlanımı sunduğu kanıtlanmıştır.
Rüzgar Enerjisi Üretim Kontrolü İçin Integrated Architecture
Entegre Motor Kontrolleri, Hareket, Güvenlik ve Görüntüleme
Integrated Architecture® sistemimiz, rüzgar türbinleri ile rüzgar santrallerinin güvenli kontrolüne yönelik güçlü bir platform sunar. Turbo makine çözümleri ve durum izleme özelliklerinin bir arada bulunduğu portföyümüz, ekipmanınızın verimli, güvenilir ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.