Loading

Kıyıda Keşif ve Üretim

Dijital Petrol Sahasını Optimize Etme Çözümleri
Main Image
Petrol ve Gaz
    • Gaz İşleme
    • Gaz İşleme
    • LNG
    • LNG
    • Açık Deniz
    • Açık Deniz
    • Kıyı
    • Kıyı
    • Boru Hattı ve Taşıma Otomasyonu
    • Boru Hattı ve Taşıma Otomasyonu
    • Rafinaj ve Petrokimya
    • Rafinaj ve Petrokimya
    • Tümünü Görüntüle

Piyasa baskıları, operatörleri mevcut ve yeni teknolojileri kullanmaya ve operasyonel mükemmelliği artırmaya yöneltmektedir. Bu iyileştirmeler, akıllı sensör ve donanım ile uzaktan izleme ve analiz kullanımında bulunmaktadır. Teknoloji portföyümüz ve Sensia tarafından sunulan kıyı çözümleriyle, sahanızı tam dijitalleştirme yolculuğunda ve sağladığı çok sayıda avantaj ile ilgili olarak size yardım edebiliriz.


Verimli, Akıllı ve Güvenli Operasyonlar

Sensia Tarafından Sunulan Çözümler

Rockwell Automation ve Schlumberger tarafından Ekim 2019’da oluşturulmuş ortak bir girişim olan Sensia, sorunlarınızı anlayan bilgili mühendislerden ve proje yöneticilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Kullanımı kolay araçlar ve modern teknolojiden yararlanarak, üretimi yüksek düzeyde tutmanıza yardımcı olan çözümler tasarlar. Sensia, küresel müşterilere gelişmiş proses kontrolü çözümlerini kullanarak daha az etkili kontrol sistemlerini sorunsuz bir şekilde değiştirme, emniyet sistemlerini güncelleme ve prosesleri optimize etme konularında yardımcı olur.

Sensia ayrıca projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olurken riski azaltmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mühendislik hizmetleri de sunar.

Sensia’nın sektör uzmanlarından oluşan küresel ekibi, üretim çözümlerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış standart bir sisteme ulaşmanıza yardımcı olmak üzere çalışmaktadır. Deneyimleri şunlardır:

  • Kaldırma Optimizasyonu
  • Kuyu Otomasyonu
  • Üretim Yönetimi
  • Operasyon Yönetimi
  • Güç Yönetimi
  • Su Yönetimi
  • Proses Emniyeti
  • Mali Denge & Kütle Dengesi
Sensia Global’den Daha Fazla Bilgi Edinin
Main Image
Dijital Petrol Sahasını Hayata Geçirin
Main Image
Broşür
Dijital Petrol Sahasını Hayata Geçirin

ConnectedProduction ile kuyu başından transfer noktasına kadar petrol ve gaz üretimini görüntüleyin ve optimize edin.

Hemen İndirin

Sondaj Kulesi Otomasyonu

Güvenlik, Güvenilirlik ve Verimliliği Artırın

Yeni sahalar keşfederken, geliştirirken veya üretim seviyelerini korurken, petrol ve gaz operasyonlarının merkezinde sondaj vardır. Sondaj operasyonlarının verimliliği ve güvenliği çok önemli olduğu için, günümüzdeki mevcut piyasa koşullarında bunlara odaklanılmaktadır. Sondaj kulesi otomasyon sistemlerimiz, şirketlerin doğruluğu geliştirmesine, maliyeti azaltmasına ve çalışma süresini artırmasına yardımcı olurken güvenliği korur.

Integrated Architecture sistemimizden Akıllı Motor Kontrolü sistemimize kadar sunduğumuz çok çeşitli başarısı kanıtlanmış, sağlam teknolojiler, aşağıdaki uygulamalar da dahil olmak üzere dünya çapında sondaj kulesi otomasyonunda kullanılmaktadır:

  • Sondaj operasyonu kontrolleri
  • Çamur pompaları ve çekici sistemleri
  • Entegre veri toplama

Entegre Kontrol ve Ölçüm Çözümü

Tek Bir Kontrol Cihazı ile Çok Kuyulu Yataklarınızda Otomasyonu Basitleştirin

Çok kuyulu yataklarınızda muhtemelen entegrasyon, ağ ve güvenlik sorunları teşkil eden birkaç RTU ve birçok donanım türü bulunmaktadır. Modüler ve ölçeklenebilir, tek kontrollü bir platform, her şeyi birbirine bağlar. Bu şekilde, petrol ve gaz ölçümü ve kontrolü için yalnızca tek bir sistemi yönetmeniz gerekir.

Çok kuyulu yatakları destekleyen birden fazla RTU’ya duyulan ihtiyacı en aza indirmek istersiniz. Birçok farklı sisteminiz, markanız ve tedarikçiniz olduğunda, operasyonlarınız karmaşık bir hal alabilir. Eski sistemlerle çalışıyorsanız başka bir karmaşa unsuru daha ekleyin. Tek bir platform, ilave RTU’lar olmadan kuyu yatakları eklemeye devam etmenizi sağlayan modüler ve ölçeklenebilir bir tasarım sunabilir. Bu mimari, daha fazla uyarlanabilirlik, daha iyi veri bütünlüğü ve daha az kurulum süresi ve maliyeti sağlar. Diğer bir deyişle, daha akıllı ve daha verimli bir şekilde çalışırsınız.

Petrol ve Gaz Akış Kontrolü Modülü Profili
Main Image
Örnek Olay İncelemesi
Petrol ve Gaz Akış Kontrolü Modülü Profili

Şasi içi petrol ve gaz akış bilgisayarı, kuyu yatağı otomasyon sistemlerinin maliyetini ve karmaşıklığını azaltır.

Hemen İndirin

Integrated Architecture
Main Image
Özellik
Integrated Architecture

Entegre kontrol sistemleri, endüstriyel otomasyon çözümünüz için akıllı imalatı kolaylaştırır.

Özelliklerimizi Keşfedin

Bilgi ve Kontrol için Tek Bir Altyapı

Şirket genelinde kontrol ve bilgi entegrasyonu, petrol ve gaz operasyonlarınızı optimize etmenize olanak sağlar. Çalışanlarınız ile bir üretim sahası, birden fazla saha veya birden fazla tesis arasında bağlantı kurarak ideal görünebilirlik elde edebilirsiniz. Operasyonlarınızda verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için tesis genelindeki tek bir altyapıda birden fazla otomasyon disiplini sunan Integrated Architecture® sistemimiz aracılığıyla bu fikrin temellerini atarız.

Integrated Architecture® sisteminin merkezinde olan Logix kontrol platformu; proses, sürücü ve endüstriyel emniyet kontrolü seçeneklerini ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçeklenebilirlik ve performans ile bir araya getirir. Bu platform, tasarım ve mühendislik uygulamalarını tek bir çerçevede birleştiren Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® ile tamamlanır. Bu kombinasyon, otomasyon üretkenliğinizi artırmanıza, projenin yaşam döngüsü sırasında maliyetlerinizi azaltmanıza ve toplam sahiplik maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilir.


Tehlikeli Ortamlarda Güvenliği Koruyun

Teste Dayanıklı Tehlikeli Konum Ürünleri

Petrol ve gaz endüstrisi üretim ve işleme operasyonlarının gerçekleştirilebileceği uzak ve yaşanması zor olan konumları ile bilinmektedir. Elektrikli ekipmanların çoğunun, patlayıcı veya yanabilir gazlar ve malzemeler içeren ortamlarda çalıştırılmaları gerekir. Bu tür bir konum, operasyonların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için özel tasarım hususları gerektirir. Belirsiz olan ise tehlikeli konumlarla başa çıkmanıza yardımcı olmak üzere sağlayacağımız sınıflandırmalı ve sertifikalı ürünlerin sayısıdır.

Sınıf 1, Bölüm 1 veya 2 ya da bölge 2 sınıflandırılmış alanlarda çalışan elektrikli cihazlara ihtiyacınız olabilir; başarısı kanıtlanmış, öngörülebilir performans sunan Allen-Bradley endüstriyel kontrol ürünleri serisine sahibiz. Tehlikeli konumlarda performans gösteren ürünler arasında siviçler, operatörler, sensörler, birleşik yolvericiler ve güvenlik modülleri yer alır.

Endüstriyel Kontrol Ürünleri
Main Image
Donanım
Endüstriyel Kontrol Ürünleri

Makinenizin veya fabrikanızın verimliliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmak için güvenilir çözümler sunarız.

Başlayın
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin için Önerdiklerimiz

Loading
  • Teknik Soru
  • Teknik Destek ile Sohbet Edin
  • Teknik Destek ile Telefon Görüşmesi Yapın
  • Satış Departmanı ile İletişime Geçin