Sektördeki şirketlerin birleşmesi. Küresel rekabet. Artan hükümet regülasyonları ve değişen müşteri tercihleri. Tüm bu piyasa güçleri, gıda sektörünü sürekli bir değişime zorlayarak üretim ve iş stratejiniz üzerinde büyük bir etki yapıyor.
Ürün Miktarını Artırın ve Varlıkları Optimize Edin
Malzeme Kullanımını Daha İyi Anlayın ve Hammadde Maliyetlerini Düşürün
En gelişmiş otomasyon donanımları, ürünlerinizin imalatında daha iyi ve verimli yöntemler benimsemenize yardımcı olur. Böyle bağlantılı ve bol miktarda bilgi içeren bir ortamda standartlar tutarlıdır, kaliteden emin olabilirsiniz ve sorumluluk tanımlanmış olur.
Bilgiye dayalı otomasyon sistemleri malzeme kullanımının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir, hatta son ürünlerin hangi tedarikçilerden geldiğinin izlenmesine olanak tanıyabilir. Hazır gıdalar gibi hammadde maliyetleri yüksek gıda ürünleri için bu özellikler çok önemlidir. Ürün miktarındaki ufak bir geliştirme bile ürünleriniz açısından büyük bir finansal etki yaratabilir.
Örneğin, malzeme kullanımını en üst düzeye çıkarılıp artık miktarının yılda yüzde 1 oranında azaltılması, israf edilen malzemelerden yüz binlerce dolar tasarruf etmenizi sağlayabilir.
Endüstriyel otomasyon, kontrol ve yazılım çözümlerimiz, tüm üretim prosesini kapsar ve aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olan düşük maliyetli, sonuca odaklı çözümler sunar:
- Üretimde verimliliği ve getiriyi artırma
- Değişen tüketici tercihlerine karşılık verme
- Üretim maliyetlerini düşürme
- Ürün kalitesini artırma
Otomasyon Operasyonel Verimliliği İyileştirir
İmalat Bilgilendirme çözümleri, tesis üretkenliğini ve genel ekipman verimliliğini geliştirerek zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilecek eyleme geçirilebilir bilgiler sunar. Müşterilerin verilerden yararlanarak uyguladıkları gerçek zamanlı tesis performans önlemleriyle nasıl operasyonel verimliliği artırdıklarını, atık miktarını düşürdüklerini ve getiriyi artırdıklarını öğrenin.
Şirket Genelinde Bilgi Çözümü
Üretkenliği Artırın. Atık Miktarını Azaltın. Kârlılığı Artırın
CPGSuite® Üretim Yürütme Sistemi (MES) fabrika performans hedeflerini belirlemenize ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanıyan bir performans yönetim çözümüdür. Bu yazılım, hazır gıda üreticilerinin üretkenliği artırmalarına, atık miktarını azaltmalarına ve kârlılığı artırmalarına katkı sağlar.
Sektörel Sorunlarınızı Çözün
Kapsamlı bir yaklaşımla duruş süresini, üretkenlik sorunlarını ve olası kalite sorunlarını azaltın. Hammaddelerin teslim alınmasından ve malzemelerin işlenmesinden gıda üretimi, ambalajlanması ve bitirilmesine kadar tam olarak otomatikleştirilmiş üretim çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler, güvenli ve verimli tesisler işletmenize yardımcı olmak amacıyla motor kontrolü, proses, bilgi, hizmet ve desteği içerir.