Loading

Automatiserade vatten- och avloppssystem

Automation för vattenrening och vattenförsörjning
Main Image
Vatten och avlopp
  • Färskvatten
  • Avloppsvatten

Sänk dina projekt- och underhållskostnader.

Driftsäkra, flexibla styrsystemslösningar för maximerad produktivitet

Alla som arbetar i vattenbranschen över hela världen brottas med stora utmaningar:

  • Kraven på vattenkvalitet ökar hela tiden, vilket leder till högre kostnader för provtagning, drift och underhåll
  • Skärpta säkerhetskrav från myndigheterna
  • Ökad systemkapacitet med ökad driftsäkerhet för utrustningen
  • Föråldrade styr- och distributionssystem som behöver moderniseras.

Vi investerar enormt mycket i utvecklingen av nya produkter och teknik för att ge dig de allra bästa processtyrningslösningarna som hjälper dig att maximera produktiviteten och sänka kostnaderna. Hela vägen från fältenheter och motorstyrning till övervakning och integrerade affärssystem – våra lösningar för vatten- och reningsverk:

  • Maximerar produktiviteten
  • Minskar kostnaderna för implementering
  • Minimerar livscykelkostnaderna
  • Uppfyller kraven i lagar och bestämmelser
  • Kan expanderas för framtida behov
Partnerskap för hållbarhet och efterlevnad av krav
Main Image
Översikt
Partnerskap för hållbarhet och efterlevnad av krav

Se till att uppfylla kraven på dricksvatten/avloppsvatten med beprövad teknik och lösningar för avloppsrening.

Ta reda på mer

Lösningar för vattenreningsverk

Färskvatten

Tillgång till data är viktigt för att kunna styra driften. Vi erbjuder de lösningar som behövs för att du ska få säker tillgång till dina data. Detta gör i sin tur att du ökar systemets kapacitet genom ökad insyn i produktionsprocesserna.

Färskvatten
Avloppsvatten

Våra lösningar för processtyrning och motorstyrning ger den nivå på styrning och säkerhet som din verksamhet kräver. De hjälper dig att minska energiförbrukningen och styra dina tillgångar för ännu bättre optimering.

Avloppsvatten

Integrerad styrning för bättre styrning av vattenförsörjning

Runt om i världen arbetar våra vattenspecialister på att utveckla lösningar för de besvärliga utmaningar som branschen står inför. Idag behöver du:

  • Uppfylla kraven på ökad vattenförsörjning och skydd av vattentäkter
  • Minska variationen i processerna och uppfylla allt strängare krav i lagar och bestämmelser
  • Förbättra drift- och energieffektiviteten
  • Integrera ny teknik i föråldrad infrastruktur
  • Uppnå säker, fjärrstyrd informationshantering för både intern personal och externa aktörer och kunder som behöver det.

För att möta dessa utmaningar behöver du ett integrerat styrsystem. Det är ett system som måste integrera processtyrning, motorstyrning och information.

Översikt för vattenbranschen
Main Image
Broschyr
Översikt för vattenbranschen

Produkter och tekniska lösningar för hela vattenkretsloppet.

Hämta nu

På vilket sätt har vi hjälpt verksamheter som din?

Tillsammans med våra många partner har vi hjälpt kunder i vattenbranschen i decennier. Våra lösningar gör att de kan uppfylla kraven och hålla kostnaderna nere.

Klara insikter om vattenförsörjning
Main Image
Fallstudie
Klara insikter om vattenförsörjning

Regionregeringen i Greater Wellington tog hjälp av programvara för att underlätta efterlevnad, öka kapaciteten och värna skyddet av vattentäkter.

Ta reda på mer
EnWin Utilities minskar avbrotten i vattenförsörjningen med 21 procent
Main Image
Fallstudie
EnWin Utilities minskar avbrotten i vattenförsörjningen med 21 procent

EnWin Utilities använder sig av en banbrytande lösning för att hålla nere trycktoppar i hela vattenförsörjningssystemet.

Ta reda på mer
Integrerade system hjälper till att förbättra driften
”Våra tidigare system var förlegade och vi behövde modernisera för att få enklare processer när det gäller att uppfylla de gällande vattenkraven i Nya Zeeland. Vi såg att det fanns potential att förbättra effektiviteten i reningsverket och implementerade därför ett integrerat system för att öka produktiviteten och minska driftavbrotten.”

- Gary Pitcaithly, chef över automation i Hamiltons kommunstyrelse

Bätre vattenreningsverk med The Connected Enterprise®

Du måste kunna extrahera driftdata inifrån dina industriella eller kommunala vattenreningsverk. Även konvergensen mellan IT och OT är på allas läppar i branschen just nu. Har du en vision om hur du skulle kunna utnyttja data och ny teknik för att förbättra din verksamhet? Vår vision är The Connected Enterprise®. I flera decennier har vi byggt våra kärnvärden kring en enda plattform där process- och motorstyrning, säkerhet och IT kan mötas. Den här plattformen är baserad på säkert standard-Ethernet. Genom att kombinera integrerad styrning och säkra kommunikationer kan visionen om The Connected Enterprise® bli till verklighet för dig. Det är ett ramverk som du kan anpassa och skräddarsy efter dina behov. Det gör ditt företag uppkopplat och hjälper dig att göra din vatten- och försörjningsverksamhet:

  • Mer produktiv
  • Mer anpassningsbar
  • Mer hållbar
The Connected Enterprise®
Main Image
Tjänster
The Connected Enterprise®

The Connected Enterprise® kopplar ihop nätverk på anläggningsnivå och företagsnivå och sammanför människor, processer och teknik på ett säkert sätt.

Utforska vår kompetens
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder industriell expertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.

Kontakta oss

Rekommenderat för dig

Loading
  • Tekniska frågor
  • Teknisk chattsupport
  • Teknisk telefonsupport
  • Kontakta säljavdelningen
  1. Chevron LeftChevron Left Startsida Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branscher Chevron RightChevron Right