Используйте систему управления ветряными станциями от одного поставщика для надежного и эффективного сбора и преобразования энергии ветра. Наши решения для автоматизации и защиты ветряных турбин и для управления ветряными электростанциями помогут вам достичь ваших производственных целей.
Решения для автоматизации ветряных электростанций
Многие из существующих сегодня систем управления были разработаны производителями турбин для удовлетворения их собственных потребностей. В результате они недостаточно масштабируемы, адаптируемы, экономичны и надежны для удовлетворения глобального спроса. Быстрый темп развития ветряных электростанций требует от производителей сосредоточиться на строительстве турбин, а не на внедрении систем управления. Наши масштабируемые решения можно реализовать в проектах размером от одной турбины до целой электростанции.
Решения для управления ветряными турбинами
Системы автоматизации для ветряных турбин и ветряных электростанций
Мы предлагаем широкий спектр систем управления ветряными турбинами, которые могут использоваться для управления как наземными, так и морскими ветряными электростанциями. Мы обладаем богатым опытом работы в этой отрасли и предлагаем решения для удаленной поддержки и управления активами. Они помогают поддерживать бесперебойную и рентабельную работу турбин и целых электростанций.
Система SCADA для ветряной станции
Наши программные решения для визуализации и информационного обеспечения связаны с нашей архитектурой сетей и позволяют операторам отслеживать работу предприятия в режиме реального времени. Мы предлагаем следующие решения:
- решения SCADA для контроля работы ветряных станций и предоставления отчетов;
- отчеты о последовательности событий (SOE) для создания точной последовательности аварийных сигналов, что сокращает время устранения неисправностей;
- сетевые решения, включая консультативные услуги NERC CIP, которые помогают пользователям оценивать, разрабатывать, внедрять и проверять сетевые инфраструктуры, а также управлять ими.
Сопутствующие продукты и услуги
Управление ветряной электростанцией
Для эффективного управления ветряной электростанцией требуется не только надежная система управления, но и некоторые другие решения:
- программное обеспечение SCADA для мониторинга и управления ветряными генераторами, а также для сбора данных и создания отчетов;
- РСУ PlantPAx® для управления распределенными технологическими процессами, безопасностью в критических условиях и интеллектуального управления двигателями на базе единой информационной платформы;
- высокопроизводительные технологии Rockwell Automation и Cisco, помогающие ветряным электростанциям обеспечивать соответствие нормативным требованиям стандартов для электрических сетей.
Компания Air Windpower разрабатывает новый генератор
Система управления ветрогенератором с высокой эффективностью и надежностью
Турбина Air Product была создана с четкой целью: максимально увеличить надежность и сократить стоимость электроэнергии, производимой в течение ее срока службы. Компоненты электрических и автоматических систем должны были управлять и контролировать работу ветрогенератора с максимальной эффективностью и без незапланированных простоев. С помощью нескольких компонентов из нашей номенклатуры средств управления мы помогли Air Product реализовать комплексное решение для автоматизации ветрогенератора. Система доказала свою высочайшую работоспособность и отличный уровень энергетической эффективности и надежности.
Интегрированная архитектура для управления ветряными генераторами
Интегрированное управление двигателями, перемещением, безопасностью и визуализацией
Наша система Integrated Architecture® является мощной платформой для безопасного управления ветряными турбинами и ветряными электростанциями. В сочетании с решениями для турбин и контроля состояния наша продукция позволяет эффективно, надежно и безопасно эксплуатировать ваше оборудование.