Продлите действие гарантии, чтобы сократить непредусмотренные расходы на ремонт и продолжительность незапланированных простоев. С помощью услуги расширенной гарантии можно продлить действие первоначальной заводской гарантии на ваше новое и действующее оборудование Allen-Bradley® еще на четыре года.
Надежное и простое в использовании гарантийное обслуживание
С помощью услуги по продлению гарантии можно обеспечить необходимую защиту и обрести уверенность. Наша гарантия распространяется на подлежащее ремонту электрическое оборудование Allen-Bradley и поддерживается нашими службами восстановления и замены. Она продлевает стандартную однолетнюю гарантию на оборудование Rockwell Automation на срок до четырех дополнительных лет. Эту услугу можно заказать в любое время в течение срока действия первоначальной гарантии.
Преимущества:
- сокращение затрат из-за отказа или неисправности оборудования;
- сокращение продолжительности незапланированных простоев;
- снижение общих затрат на техническое обслуживание и ремонт;
- снижение средней продолжительности ремонта;
- быстрое и простое получение запасных частей без оформления отдельного заказа на поставку.
- Всего один звонок для качественного восстановления комплектующих без дополнительных расходов