Технология TotalFORCE объединяет высокопроизводительные средства управления двигателями, улучшенные возможности самодиагностики и современную цифровую платформу для создания быстрых, точных и динамичных преобразователей частоты.
Что представляет собой технология TotalFORCE?
Технология TotalFORCE сокращает время ввода в эксплуатацию, оптимизирует производительность и упрощает обслуживание в течение всего жизненного цикла преобразователей частоты.
Недавно данная технология была усовершенствована за счет добавления более мощных адаптивных функций управления и профилактического обслуживания, а также встроенной поддержки двигателей с постоянными магнитами.
Путь к повышению производительности
Адаптивное управление — ключевой компонент технологии TotalFORCE. В процессе работы функции Adaptive Tuning, Load Observer и Bus Observer контролируют характеристики вашего оборудования, которые могут меняться с течением времени, и автоматически компенсируют возникающие изменения. Это позволяет снизить сроки ввода в эксплуатацию, сократить механический износ и повысить время безотказной работы.
Посмотрите это видео для получения дополнительных сведений об адаптивном управлении.
Особенности применения на кранах и подъемниках
К оборудованию для грузоподъемных устройств всегда предъявляются особые требования. Плавное и безопасное управление помогает защитить как персонал, так и само оборудование. Теперь благодаря технологии TotalFORCE привод получает встроенную защиту от раскачивания.
Технология защиты от раскачивания повышает безопасность и эффективность работы за счет уменьшения раскачивания груза при перемещении. Посмотрите видео для ознакомления с данной возможностью в действии.
Превентивный подход к сокращению простоев
Достоверная информация о состоянии приводной системы играет важную роль в сокращении простоев и повышении производительности. В преобразователях PowerFlex 755T для сбора диагностических данных, постоянного контроля состояния оборудования и сравнения текущих характеристик с заданными параметрами системы используется превентивный подход. Запатентованная технология TotalFORCE позволяет осуществлять передачу диагностической информации в систему управления.
Как выбрать преобразователь из серии PowerFlex 755T для выполняемых задач?
В основе наших преобразователей PowerFlex 755T лежит технология TotalFORCE. Ввиду наличия на рынке большого количества предложений выбор подходящего именно вам преобразователя может стать непростой задачей.
Изучите преобразователи PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR и PowerFlex 755TM более подробно.