Для улучшения производственных показателей необходимо быстро анализировать данные. Однако чем дальше от вас находятся данные в момент принятия решений, тем меньшую ценность они имеют. Наше компьютерное оборудование позволит вам оценивать данные прямо на ваших машинах.
Раскройте ценность масштабируемых вычислений
Быстрое принятие информированных решений
Данные находятся в интеллектуальных устройствах, в машинах, а также разбросаны по всему предприятию. Чем ближе к вам находятся данные в момент принятия решений, тем более ценными они являются. Теперь вы можете повышать эффективность производства в режиме реального времени — именно для этого мы встроили вычислительные возможности в ряд своих устройств. Эти возможности позволят вам извлечь максимум из своих машин и оборудования, так как вычисления выполняются прямо на машине, в отношении которой принимается решение.
Посмотрите видео, чтобы узнать больше о масштабируемых вычислениях.
Используйте свои интеллектуальные машины по-новому благодаря периферийным вычислениям
Периферийные вычисления позволяют отказаться от проводного и беспроводного соединения между машиной и ПК или вычислительным сервером. Каким образом? Путем объединения аппаратных средств управления и вычислительного оборудования на одной платформе. Узнайте, как это позволяет создавать более интеллектуальные, надежные и производительные машины.
Как периферийные вычисления обеспечивают гибкое принятие решений
Данные хранятся на интеллектуальных устройствах, машинах, а также на каждом устройстве предприятия. Чем ближе к вам находятся данные в момент принятия решений, тем более ценными они являются. Теперь вы можете повышать эффективность производства в режиме реального времени — именно для этого мы встроили вычислительные возможности в ряд своих устройств. Эти возможности позволят вам извлечь максимум из работы своих машин и оборудования, так как вычисления выполняются прямо на машине, в отношении которой принимается решение.
Решения в области масштабируемых вычислений
Наша технология масштабируемых вычислений обеспечивает быстрый доступ к данным при выполнении любых производственных задач — от создания новой высокопроизводительной машины до расширения имеющихся возможностей и повышения производительности. Мы предлагаем следующие решения.