Loading

Monitoração da condição

Os produtos de monitoração de condições ajudam você a manter seu chão-de-fábrica funcionando de forma produtiva ao detectar falhas potenciais de equipamentos. Oferecemos módulos de proteção em tempo real, sensores, instrumentos portáteis e software de supervisão. Nossa série XM® de módulos de E/S inteligentes executam o processamento em tempo real de parâmetros críticos usados na avaliação da integridade atual e na previsão da integridade futura de máquinas industriais. Aplique nossos módulos XM em sistemas autônomos ou sistemas de controle e automação existentes.
Monitoração da condição
  • Sistema de monitoração da condição integrada da máquina
  • Software de monitoração da condição
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
    • Exibir todos
  • Coletores portáteis de dados
    • Série 1442
    • Série 1442
    • Acelerômetros série 1443
    • Acelerômetros série 1443
    • Exibir todos
Main Image

Sistema de monitoramento integrado de condições de operação Dynamix 1444

Nosso sistema de monitoramento integrado de condições de operação Dynamix™ 1444 integra proteção da máquina com seu sistema padrão de controle. Com nosso software Studio 5000™ Designer, você pode configurar seu sistema em um único ambiente de projeto. O EtherNet/IP proporciona uma única infraestrutura de rede e, com duas portas Ethernet, oferece suporte às topologias linear e anel de nível de dispositivo, o que fornece uma só arquitetura de controle para proteger máquinas rotativas e de alternância.

Detalhes do produto

Main Image

Software Emonitor 9309

Nosso software de monitoração da condição Emonitor® cód. cat. 9309 opera com nossos monitores e coletores de dados portáteis para ajudar a estabelecer e executar um programa de manutenção preventiva baseada em condições.

Detalhes do produto
Módulos de proteção

Nossos módulos de proteção alertam operadores, e podem desligar máquinas diretamente, quando detectam condições severas que podem provocar danos substanciais ou falha catastrófica.

Main Image
Módulo de medição dinâmica padrão

Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram a vibração de eixos, carcaças ou pedestais em equipamentos rotativos.

Detalhes do produto
Main Image
Módulos de medição dinâmica para redes ControlNet

Nossos módulos de medição dinâmica XM® cód. cat. 1440 para redes ControlNet™ monitoram a vibração, a pressão e a tensão em equipamentos rotativos. Esses módulos são projetados para integração com controladores ControlLogix® conectados por um adaptador ControlNet™ 1440.

Detalhes do produto
Main Image
Módulos de velocidade dupla

Nossos módulos de velocidade dupla XM® 220 cód. cat. 1440 aceitam entradas de tacômetros padrão. Esses módulos operam em canal duplo, canal simples redundante, ou em modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, aceleração e medições de pico. Podem operar autonomamente ou em redes DeviceNet™ para fornecer dados em tempo real e informações de status para outros módulos XM, controladores programáveis, sistemas digitais de controle distribuído e sistemas de monitoração da condição.

Detalhes do produto
Main Image
Módulos de relés

Nossos módulos de relés XM® 441 e 442 cód. cat. 1440 fornecem soluções de relés quando são necessários relés adicionais, além dos relés integrados únicos dos nossos módulos de medição.

Detalhes do produto
Main Image

Coletores de dados portáteis 1441 Dynamix 2500 

Nossos coletores de dados portáteis Dynamix™ 2500 cód. cat. 1441 podem medir, processar, exibir e armazenar diversas funções de análise. Eles suportam seus esforços de manutenção preventiva e fornecem diagnósticos de vibração nas máquinas.

Detalhes do produto
Sensores de monitoração da condição

Nossos sensores de monitoração de condição oferecem suporte a medições de vibração e posição para a maioria das aplicações em ambientes com temperaturas extremas e áreas classificadas.

Main Image
Sistemas de sensor de corrente parasita

Nossos Sistemas de sensor de corrente parasita cód. cat. 1442 incluem uma faixa linear de 0,25 a 29 mm (9,8 a 1.142 mils). São indicados para medições de vibração de eixo, referência de fase/velocidade, e posicionamento de rotor/empuxo.

Detalhes do produto
Main Image
Acelerômetros

Nossos sensores da série cód. cat. 1443 são utilizados para medir vibração em máquinas industriais.

Detalhes do produto
  • Questão técnica
  • Suporte técnico por chat
  • Suporte telefônico
  • Fale com o departamento de vendas
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoração da condição Chevron RightChevron Right