Loading

Serviços de campo

Experiência em engenharia para ajudar quando você mais precisa
Serviços de campo
Serviços de manutenção e suporte industrial
    • Serviços de confiabilidade de ativos
    • Serviços de confiabilidade de ativos
    • Gestão de inventário de manutenção, reparos e operações (RAAMP)
    • Gestão de inventário de manutenção, reparos e operações (RAAMP)
    • Acordo de Gestão de Peças
    • Acordo de Gestão de Peças
    • Gestão de depósito
    • Gestão de depósito
    • Exibir todos
    • Installed Base Evaluation™
    • Installed Base Evaluation™
    • Suporte à obsolescência e extensões do ciclo de vida
    • Suporte à obsolescência e extensões do ciclo de vida
    • eBook de modernização
    • eBook de modernização
    • Serviços de modernização
    • Serviços de modernização
    • Migração do SLC 500 para o CompactLogix™ 5380
    • Migração do SLC 500 para o CompactLogix™ 5380
    • Migração do PLC-5 para ControlLogix®
    • Migração do PLC-5 para ControlLogix®
    • Exibir todos
    • Suporte a aplicações
    • Suporte a aplicações
    • Assurance™ Integrated Support
    • Assurance™ Integrated Support
    • Garantia estendida
    • Garantia estendida
    • Serviços de campo
    • Serviços de campo
    • Serviços de reparo industrial
    • Serviços de reparo industrial
    • Remanufatura de equipamentos
    • Remanufatura de equipamentos
    • Suporte remoto
    • Suporte remoto
    • Exibir todos
    • Manutenção preventiva
    • Manutenção preventiva
    • Auxílios de trabalho
    • Auxílios de trabalho
    • Exibir todos
    • Acordo de serviço de integração
    • Acordo de serviço de integração
    • Serviços de ciclo de vida
    • Serviços de ciclo de vida

Nossa rede global de profissionais de serviço de campo pode atender nossos produtos Allen-Bradley® e produtos de outras marcas. De Emergency Callout™ a projetos de modernização, temos a experiência de engenharia para ajudar você a aumentar a disponibilidade e otimizar o desempenho por todo o ciclo de vida útil de seus equipamentos.


Suporte de engenharia personalizado para as suas necessidades

Entregue no local ou remotamente por meio de blocos de tempo personalizados

Temos uma rede global de profissionais de serviço de campo treinados na fábrica disponíveis para apoiar você em seu local ou remotamente, conforme a necessidade. Com as habilidades adequadas à sua aplicação, esses recursos de engenharia podem ajudar a solucionar e resolver eventos de tempo de parada não planejada, problemas que afetam operações críticas e outros problemas relacionados à automação. Nossos serviços de campo são tarifados de acordo com tempo e material e podem ajudar com :

  • Suporte ininterrupto para avarias
  • Assistência para partida, projetos especiais e picos de carga de trabalho
  • Resolução de problemas de produção
  • Suporte técnico durante a atividade de manutenção
  • Adquira previamente esses serviços como um bloco de tempo. Dessa forma, você tem a flexibilidade para usar as horas no serviço sempre que precisar dele.
Saiba como podemos apoiar projetos de modernização
Perfil de bloco de tempo
Main Image
Folheto
Perfil de bloco de tempo

Adquira agora um bloco de serviços de chamada e resgate quando necessário.

Faça o download agora

A engenharia incorporada ajuda nos desafios de manutenção

Reduza o tempo de parada não programada com orientações de engenharia de alta qualidade

Quando você incorpora nossos profissionais de serviço de campo treinados de fábrica ao seu pessoal, pode se concentrar nas principais competências enquanto nós entregamos melhorias de produtividade.

Os profissionais de serviço de campo da Rockwell Automation® estão disponíveis como recursos integrados no local, capazes de proporcionar suporte de engenharia e serviços de manutenção exclusivos. Eles são treinados nas tecnologias e padrões mais recentes e podem complementar as habilidades de sua força de trabalho atual para ajudar você a obter eficiências operacionais superiores e melhorar o desempenho e a qualidade dos produtos.

Em uma ampla variedade de setores, os clientes que usaram nossos serviços de engenharia incorporados relataram uma redução de 50% a 95% do tempo de parada não programada apenas no primeiro ano. Os clientes que escolheram um programa completo observaram um aumento de 5% a 7% no volume de produção.

Nossos profissionais experientes e certificados de fábrica podem realizar uma ampla gama de serviços de suporte preditivo, preventivo e reativo, conforme suas necessidades. Podemos ajudar você a:

  • Aumentar a produtividade com auditorias, avaliações e planos de ação
  • Melhorar o desempenho da máquina e da produção
  • Estender o ciclo de vida dos equipamentos
  • Reduzir o tempo de parada planejada e não planejada e o tempo de resposta às falhas dos equipamentos
  • Aprimore as habilidades dos operadores de máquinas e os recursos internos de localização de falhas
  • Coordene os serviços relacionados, como treinamento, serviços de segurança, programa de gestão de ativos e muito mais
O que dizem nossos clientes
"O engenheiro da Rockwell Automation® é responsável por liderar o aprimoramento contínuo em nossa fábrica. Ele é um especialista no assunto e consultor para as alterações necessárias e atualizações que nos ajudarão a impulsionar a produtividade."

Gerente de fábrica, fabricante de aço laminado

O suporte à partida atende às suas demandas de produção

Desfrute de uma partida mais fácil com o seu acionamento ou sistema de acionamento

Os profissionais de serviço de campo altamente experientes trabalham com você para ajudar a melhorar a operação dos equipamentos e reduzir os riscos de problemas de desempenho e de falhas prematuras. Nosso processo padrão verifica se os critérios elétricos, mecânicos e ambientais necessários foram atendidos. Além disso, verificamos se as etapas apropriadas foram seguidas para a operação correta dos equipamentos.

Tarefas de partida típicas que realizamos:

  • Inspeção física e verificação das práticas corretas de instalação do motor e da unidade antes de ligá-lo
  • Verificação da fiação de controle externo
  • Confirmação do cabeamento do inversor até o motor, alimentação de linha, transformador de isolamento (se aplicável).
  • Verificações de aterramento de linha de entrada e saída do inversor
  • Aplicação de tensão, verificação, calibração e teste do inversor, para a aplicação específica
  • Ajuste dos parâmetros de operação, dentro dos limites de projeto do inversor e do motor, para valores específicos da aplicação
  • Operação do inversor na faixa de velocidades para verificar o desempenho apropriado
  • Carregamento dos parâmetros de rede no inversor
  • Documentação da informação na placa de identificação do motor e do inversor, informações da aplicação, configurações e parâmetros operacionais do inversor

Os acionadores iniciados pela Rockwell Automation® recebem uma garantia de peças estendida: até dois anos após a data de partida, no máximo, 30 meses além da data de produção.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
  • Questão técnica
  • Suporte técnico por chat
  • Suporte telefônico
  • Fale com o departamento de vendas