Loading

Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego

Nowoczesne układy sterowania dla paliwa przyszłości
Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego
Energetyka
  • Biomasa
  • Energia węglowa
  • Energia wodna
  • Gaz ziemny
  • Energia słoneczna
  • Energia wiatrowa

Gaz ziemny jest coraz częściej wykorzystywany jako surowiec do produkcji energii elektrycznej. Być może już go używasz lub planujesz zastąpienie technologii węglowej gazem ziemnym lub instalacją współspalania. Niezależnie od tego, na jakim etapie właśnie jesteś, oferujemy obejmujące cały zakład układy automatyki dla gazu ziemnego i układy sterowania turbiną. Rozwiązania te pomogą szybko przywrócić sprawność elektrowni i osiągnąć cele produkcyjne.


Niezawodna, wydajna i bezpieczna produkcja

Elastyczność operacyjna, maksymalny czas pracy bez przestojów i bezpieczna łączność

Nowoczesne elektrownie wymagają niezawodnych rozwiązań gwarantujących wysoką dostępność. Współczesne systemy automatyki oferują prędkość i możliwości sterowania urządzeniami produkującymi energię gazową, zapewniając maksymalną elastyczność i czas pracy bez przestojów. Maksymalizacja wydajności i minimalizacja czasu przestojów wymaga jednak niespotykanego dotąd poziomu łączności i integracji informacji.

Możliwości produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego
Main Image
Przegląd
Możliwości produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego

Nasze zintegrowane systemy sterowania pomogą Ci zapewnić wysoki poziom dostępności.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania obejmujące cały zakład

Skalowalne, zintegrowane i opłacalne

Nieważne, czy Twoim celem jest modernizacja, czy też wymiana dotychczasowego systemu sterowania – pomożemy Ci dokonać migracji do nowoczesnego rozwiązania. Nasz rozproszony system sterowania PlantPAx® umożliwia integrację procesów produkcyjnych, procesów napędowych i procesów kontroli bezpieczeństwa w celu zwiększenia wydajności zakładu. W połączeniu ze zintegrowanymi rozwiązaniami pomaga zapewnić wysoką dostępność, niezawodność i najniższe koszty inwestycji. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o wydobyciu jak największej wartości z Twoich systemów.

Dowiedz się więcej na temat systemu DCS PlantPAx

Wytwarzanie energii w elektrowniach gazowych – profil segmentu
Main Image
Dane techniczne
Wytwarzanie energii w elektrowniach gazowych – profil segmentu

Ogólne informacje na temat naszych rozwiązań dla elektrowni gazowych.

Pobierz teraz

Powiązane produkty i usługi

  • Monitorowanie stanu
  • Inteligentne sterowanie silnika
  • Wizualizacja i interfejs HMI
  • Oprogramowanie projektowe i operacyjne
  • Strategiczne przymierze z Cisco Systems
  • Rozwiązania kontroli turbozespołów

Modernizacja systemu sterowania turbiną gazową

Przedsiębiorstwo usług komunalnych optymalizuje produkcję hydroelektrowni

W 2006 r. zakład Hawaii Electric Light Company w Keahole odnotował przestoje obejmujące ponad 50% czasu pracy z powodu przestarzałego układu sterowania turbinami. Części były trudne do zdobycia, a inżynierowie serwisowi docierali do zakładu z dużym opóźnieniem. Zakład realizował produkcję w ograniczonym wymiarze. W wyniku zainstalowania nowego systemu sterowania turbinami gazowymi czas przestojów uległ znacznemu skróceniu.

Hawaii Electric osiąga cele dotyczące czasu pracy i niezawodności
Main Image
Analiza przypadku
Hawaii Electric osiąga cele dotyczące czasu pracy i niezawodności

Nowy system upraszcza czynności konserwacyjne i zwiększa elastyczność procesów, umożliwiając potencjalne zwiększenie produkcji z zasobów odnawialnych.

Pobierz teraz

Usługi sieciowe i zabezpieczenia

Pomożemy zaprojektować bezpieczną sieć w zakładzie bez poświęcania wydajności.  Znamy się zarówno na systemach sterowania, jak i technologii sieciowej. Nasi eksperci znają obowiązujące normy przemysłowe (ISA, NIST, INL, DHS), a nasza firma oferuje usługi obejmujące kompletny cykl eksploatacji z możliwością dostawy na całym świecie.

Więcej informacji na temat sieci przemysłowych

Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Kontakt z nami

Polecane dla Ciebie

Loading
  • Pytanie techniczne
  • Pomoc techniczna — czat
  • Pomoc techniczna — telefon
  • Skontaktuj się z działem sprzedaży