Nasze systemy automatyki i sterowania silnikami oraz zespół specjalistów w dziedzinie przemysłu górniczego wspierają producentów oryginalnego wyposażenia w produkcji wydajnych urządzeń wydobywczych. Bez względu na to, czy chodzi o koparki elektromechaniczne, koparki kołowe czy łańcuchowe, nasze rozwiązania napędowe zapewniają wysoką wydajność i energooszczędność pracy. W połączeniu z niezawodnością, z której słyniemy, nasze rozwiązania pomagają zmaksymalizować czas pracy w celu zwiększenia wydajności i urobku. Dzięki wykorzystaniu zalet wschodzących technologii takich jak IIoT i partnerów takich jak CISCO, możemy oferować rozwiązania dla kopalń naprawdę połączonych.
Większa wydajność produkcji dzięki lepszej łączności
Kopalnia połączona rozpoczyna wydobycie, zmierzając w kierunku doskonałości operacyjnej
Globalny rynek górniczy wymaga bezprecedensowego poziomu doskonałości operacyjnej od firm, które dążą do utrzymania konkurencyjnej pozycji. Koszty obsługi i konserwacji, wydajność produkcji i bezpieczeństwo to tylko kilka elementów, na których muszą skupić się producenci. Nasze produkty oraz systemy automatyki i sterowania silnika pomogą zmaksymalizować wydajność produkcji, zminimalizować zużycie energii i skrócić przestoje.
Zmiana sposobu prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa wymaga wykorzystania wschodzących technologii, zapewniających kompleksową łączność. Nasze rozwiązania to zapewniają, umożliwiając stworzenie tzw. kopalni połączonej. Łączność jest kluczem do wzrostu wydajności i bezpieczeństwa – bez względu na to, czy podłączany jest układ napędowy, ekrany mobilne czy rozwiązania technologiczne do przenoszenia.
Dzięki partnerom takim jak CISCO nasze rozwiązania obejmują pojazdy autonomiczne, systemy wentylacji na żądanie, lokalizacji personelu i zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te zapewniają pełny dostęp do danych o produkcji i innych głównych wskaźników wydajności (KPI), ograniczają ekspozycję na zagrożenia i pomagają zoptymalizować koszty.
Rozwiązania w zakresie sterowania silnikami
Wysokowydajny napęd o zmiennej prędkości do wydobywania minerałów
Nasze rozwiązania z zakresu sterowania silnika pomogły spółkom górniczym na całym świecie spełnić wysokie wymagania dotyczące procesów wydobywczych. Nasze systemy doskonale sprawdzają się w procesach wydobywczych i zapewniają:
- skrócenie przestojów,
- wysoką wydajność, lepszą kontrolę i elastyczność,
- kompleksowe funkcje zabezpieczające.
Nasze napędy AC PowerFlex® serii 750 oferują maksymalną elastyczność i wydajność do 2 000 hp/1 500 kW. Doskonale sprawdzą się w zastosowaniach wymagających sterowania położeniem, prędkością lub momentem obrotowym.
Funkcje bezpiecznego wyłączania momentu i monitorowania prędkości bezpiecznej pomagają chronić pracowników i urządzenia oraz skracają czas przestojów. Wbudowany port EtherNet/IP zapewnia łatwość integracji z systemami sterowania zakładem, w tym z naszymi rozwiązaniami do tworzenia systemu łączności w przedsiębiorstwie górniczym.
Produkty z rodziny PowerFlex doskonale sprawdzą się w obsłudze koparek elektromechanicznych, koparek łańcuchowych, koparek kołowych i systemów wentylacji. Nasz zespół specjalistów w dziedzinie górnictwa pomoże Ci zaprojektować system zapewniający maksymalną wydajność.
Wentylacja na żądanie pozwala obniżyć koszty operacyjne.
Firma BESTECH wykorzystuje napęd PowerFlex o zmiennej prędkości obrotowej w systemie wentylacji na żądanie
Bez wentylacji powietrze w kopalni jest pełne niebezpiecznych zanieczyszczeń. Górnicy pracują na głębokościach większych niż jedna mila, gdzie obecne są tlenek węgla i pył wytwarzane podczas cyklu wydobywczego. Bezpieczeństwo pracowników ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstwa górniczego i jego sukcesu, ale stanowi również wyzwanie.
Koszty wentylacji kopalń są wysokie, ponieważ ceny energii rosną, a kopalnie są pogłębiane. Około 50% kosztów zużycia energii w typowej kopalni wiąże się z wentylacją. Wiele kopalń głębinowych jest wyposażonych w dziesiątki wentylatorów głównych i setki pomocniczych. Oba rodzaje urządzeń są sterowane ręcznie i pracują bez przerwy z maksymalną prędkością lub mocą. Pomaga to zapewnić przepływ powietrza przez każdą część kopalni, 24 godziny na dobę. Niestety, aby wszystkie te wentylatory mogły pracować z maksymalną prędkością nawet w okresie mniejszego zapotrzebowania, zużywana jest cenna energia.
Firma BESTECH wdrożyła system wentylacji na żądanie, aby ułatwić przedsiębiorstwu Vale obniżenie kosztów zużycia energii i zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy pod ziemią.