Środowisko, w którym wytwarzany jest produkt, bezpośrednio wpływa na jego jakość. Monitorowanie i kontrola najważniejszych parametrów środowiskowych pomaga zagwarantować wysoką jakość i zgodność z przepisami. Nasz sprawdzony system zarządzania budynkami dla przemysłu farmaceutycznego łączy w sobie funkcje sterowania procesami i zarządzania środowiskiem w celu poprawy wydajności pracy i jakości produktów.
Lepsza jakość. Mniejsze koszty. Łatwiejsza weryfikacja.
Spójna jakość produktów dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu w całym przedsiębiorstwie
Wiele systemów kontrolujących najważniejsze procesy w produkcji farmaceutycznej może prowadzić do znacznego wzrostu kosztów, a także problemów dotyczących zgodności z przepisami i jakości. Dzięki wykorzystaniu pojedynczej, zintegrowanej platformy do automatyzacji procesów, monitoringu środowiska i zarządzania budynkami można odnieść natychmiastowe korzyści.
Nasze rozwiązanie do kwalifikowanej automatyzacji budynku jest oparte na systemie automatyki procesów PlantPax® i systemie Integrated Architecture®. Zunifikowane, skalowalne i wysoce dostępne rozwiązanie pomaga wyeliminować potrzebę weryfikacji odrębnych platform. Fabrycznie zaprojektowane i przetestowane szablony, biblioteki i moduły sterowania instalacją HVAC zapewniają ujednoliconą strukturę danych, ograniczają konieczność weryfikacji i dokumentowania i przyspieszają wprowadzanie produktów na rynek.
Dostarczamy kompletne, gotowe do pracy rozwiązania, obejmujące sterowanie procesami, oprzyrządowanie dostosowane do wymagań projektowych, weryfikację i wsparcie w okresie eksploatacji. Zapewniliśmy naszym klientom wiele korzyści takich jak:
- ograniczenie liczby wadliwych produktów,
- wspólna strategia konserwacji i mniejsze zapasy części zamiennych,
- obniżenie kosztów zużycia energii.

Automatyzacja pozwala zwiększyć wydajność operacyjną
Zintegrowane zarządzanie produkcją i budynkami w celu zwiększenia jakości produktów
Producenci wyrobów farmaceutycznych muszą zapobiegać wszelkim czynnikom i przestojom, które wpływają na produkcję i mogą doprowadzić do braku zgodności z przepisami. Dowiedz się, w jaki sposób jeden z naszych klientów zoptymalizował swoje procesy za pomocą pojedynczego, zintegrowanego rozwiązania do sterowania. Rozwiązanie to zapewniło bieżący dostęp do danych i raportów dotyczących całego przedsiębiorstwa, usprawniło proces podejmowania decyzji i pomogło ograniczyć zużycie energii.