Szybka analiza danych pozwala udoskonalić działalność operacyjną. Jednak wartość danych maleje wraz z odległością dzielącą Cię od nich w chwili podejmowania decyzji. Nasz sprzęt obliczeniowy umożliwia natomiast dostęp do tych danych bezpośrednio z poziomu maszyny.
Zalety skalowanych obliczeń
Szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji
Dane znajdują się w inteligentnych urządzeniach, maszynach i halach produkcyjnych. Im mniejsza odległość dzieli Cię od danych w chwili podejmowania decyzji, tym większa jest ich wartość. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom obliczeniowym umieszczonym w szeregu naszych urządzeń możesz teraz zwiększać wydajność procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te sprzyjają lepszemu wykorzystaniu potencjału maszyn i urządzeń, gdyż udostępniają dane bezpośrednio na poziomie urządzenia, pozwalając na podjęcie szybkiej decyzji.
Obejrzyj film, by dowiedzieć się więcej na temat skalowalnych obliczeń.
Nowe oblicze inteligentnych maszyn dzięki Edge Computing
Systemy Edge Computing eliminują połączenie (fizyczne lub bezprzewodowe) między maszyną a komputerem PC lub serwerem. W jaki sposób? Dzięki scaleniu sprzętu sterującego i obliczeniowego w jedną platformę. Dowiedz się, jak tworzyć jeszcze bardziej inteligentne, bezpieczne i wydajne maszyny.
Dane z urządzeń brzegowych a sprawne podejmowanie decyzji
Dane znajdują się w inteligentnych urządzeniach, maszynach i halach produkcyjnych. Im mniejsza odległość dzieli Cię od danych w chwili podejmowania decyzji, tym większa jest ich wartość. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom obliczeniowym umieszczonym w szeregu naszych urządzeń możesz teraz zwiększać wydajność procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te sprzyjają lepszemu wykorzystaniu potencjału maszyn i urządzeń, gdyż udostępniają dane bezpośrednio na poziomie urządzenia, pozwalając na podjęcie szybkiej decyzji.
Oferta skalowanych komputerów
Nasza technologia w zakresie systemów do skalowalnych obliczeń pozwala zmniejszyć odległość dzielącą Cię od danych, niezależnie od tego, czy np. potrzebujesz nowej wysokowydajnej maszyny czy chcesz zwiększyć wydajność i produktywność. Nasza oferta obejmuje następujące elementy: