Loading

Podstawowe komponenty

Podstawowe komponenty. Wyjątkowa wartość.
Main Image
Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Sterowanie Micro
    • Sterowanie Micro
    • Zobacz wszystko
  • Integrated Architecture
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Technologia TotalFORCE
    • Technologia TotalFORCE
    • Zobacz wszystko
    • Skalowalne obliczenia
    • Skalowalne obliczenia
    • Urządzenia inteligentne
    • Urządzenia inteligentne

Oferujemy wysokiej jakości kluczowe komponenty Allen-Bradley® o przetestowanej w czasie jakości i trwałości. Nasza linia produktowa ma na celu ulepszyć Twoją produkcję – od projektowania i instalacji po operacje i konserwację.


Dlaczego wybrać markę Allen-Bradley?

Zdobądź właściwe komponenty w odpowiedniej cenie dokładnie wtedy, kiedy sa potrzebne

U nas znajdziesz najwyższej jakości komponenty w dobrej cenie, intuicyjnie dobraną ofertę oraz szybką dostawę. Szeroka gama proponowanych komponentów pasuje do większości aplikacji, nie trzeba więc płacić za więcej, niż to faktycznie konieczne. Ponadto otrzymujesz komponenty dostosowane do posiadanych specyfikacji, łącznie z wymaganymi usługami i wsparciem.

Zobacz naszą linię produktów Allen-Bradley
Materiał filmowy ‒ podstawowe komponenty
Main Image
Podstawowe informacje
Materiał filmowy ‒ podstawowe komponenty

Więcej informacji na temat naszych podstawowych komponentów Allen-Bradley.

Dowiedz się więcej
Katalog podstawowych komponentów
Main Image
Broszura
Katalog podstawowych komponentów

Zdobądź właściwe komponenty w odpowiedniej cenie dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne

Pobierz teraz
Komponenty do sterowania przemysłowego
Komponenty do sterowania przemysłowego

Sprawdzona i przewidywalna wydajność

Nasze produkty do sterowania przemysłowego Allen-Bradley zapewniają przetestowane i przewidywalne działanie w całym cyklu eksploatacji produktu. Oferujemy niezawodne rozwiązania, umożliwiające maksymalizację wydajności i osiągów maszyny lub zakładu produkcyjnego.

  • Ochrona przed przepięciem i przeciążeniem
  • Monitorowanie energii
  • Sterowanie silnika
  • Przyciski i urządzenia sygnalizujące
Rozpocznij
Czujniki przemysłowe
Czujniki przemysłowe

Maksymalna elastyczność, niezawodność i wydajność

Nasze czujniki i przełączniki wyznaczają standardy trwałości, niezależności i elastyczności stosowania. Od rozwiązań ogólnego stosowania po inteligentne modele IO-Link, które zapewniają widoczność danych dostępnych przez system Integrated Architecture® – znajdziemy czujnik Allen-Bradley, który spełni Twoje potrzeby.

  • Czujniki fotoelektryczne, zbliżeniowe i stanu
  • Wyłączniki krańcowe
  • Śledzenie i identyfikacja
  • Rozwiązania łącznościowe
Rozpocznij
Komponenty systemów bezpieczeństwa
Komponenty systemów bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa i wydajności

Nasze innowacyjne produkty do sterowania decydujące o bezpieczeństwie poprawiają funkcjonowanie maszyn. Możemy pomóc zrealizować cele w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i wydajności w procesach i w zastosowaniach do produkcji nieciągłej.

  • Urządzenia bezpieczeństwa wykrywające obecność
  • Przełączniki blokady
  • Przekaźniki bezpieczeństwa
  • Urządzenia z wyłącznikiem awaryjnym
Rozpocznij

Prostsze, szybsze i bardziej efektywne kosztowo konstruowanie maszyn

Oferujemy proste i oszczędne rozwiązanie do sterowania mikro dla konstruktorów dużych autonomicznych maszyn. Nasz pakiet oprogramowania zapewnia programowanie i konfigurację kompletnego systemu sterowania. Nasze narzędzia pomogą szybko zaprojektować, skonstruować i wyprodukować maszyny.

Mikrosystem sterowania
Main Image
Podstawowe informacje
Mikrosystem sterowania

Oferujemy proste i oszczędne rozwiązania z zakresu mikroautomatyki dla konstruktorów małych i dużych autonomicznych maszyn. Nasz pakiet oprogramowania oferuje programowanie sterownika, konfigurację urządzenia oraz integrację z edytorem HMI w celu szybkiego projektowania i opracowywania maszyn.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania do sterowania mikro
Main Image
Możliwości
Rozwiązania do sterowania mikro

Nasz mikrosystem sterowania, zaprojektowany do zastosowania w dużych autonomicznych maszynach, oferuje efektywne i spersonalizowane rozwiązanie dla konstruktorów ich.

Poznaj nasze możliwości
Czy chcesz porozmawiać z konsultantem firmy Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.

Kontakt z nami

Polecane dla Ciebie

Loading
  • Pytanie techniczne
  • Pomoc techniczna — czat
  • Pomoc techniczna — telefon
  • Skontaktuj się z działem sprzedaży