• Factory Talk Analytics Augmented Modeler
      • FactoryTalk Analytics LogixAI
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
      • FactoryTalk Analytics Edge ML
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
    • Szkolenia Chevron RightChevron Right
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
      • Technical Documentation Center
      • Technical Specifications
      • Product Certifications
      • Product Drawings
      • Release Notes
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
      • Stypendium im. Julii Bizewski - Polczynski
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
  • Technical Documentation Center
  • Technical Specifications
  • Product Certifications
  • Product Drawings
  • Release Notes
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
  • Stypendium im. Julii Bizewski - Polczynski
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
  • Factory Talk Analytics Augmented Modeler
  • FactoryTalk Analytics LogixAI
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
  • FactoryTalk Analytics Edge ML
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
    Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko
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
Zestawienia materiałów CrossWorks Elektroniczne karty katalogowe (EDS) Usługa Installed Base Evaluation, Status cyklu żywotności produktu Rejestracja produktu Product Selection Toolbox Naprawy Biblioteka kodu przykładowego Aktywacje oprogramowania Software Activations Zobacz wszystko

Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji

Konfiguracja. Programowanie. Wizualizacja.
Main Image
Automatyka przemysłowa i sterowanie przemysłowe
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji
    • Sterowanie Micro
    • Sterowanie Micro
    • Zobacz wszystko
  • Integrated Architecture
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Inteligentnie upakowana moc i systemy procesowe
    • Technologia TotalFORCE
    • Technologia TotalFORCE
    • Zobacz wszystko
    • Skalowalne obliczenia
    • Skalowalne obliczenia
    • Urządzenia inteligentne
    • Urządzenia inteligentne

Oprogramowanie Connected Components Workbench™ to szybsze i łatwiejsze projektowanie maszyn dla wielu branż. Jako część systemu Integrated Architecture® oprogramowanie Connected Components Workbench umożliwia konfigurację urządzeń, programowanie sterowników oraz integrację z edytorem interfejsu HMI. Dzięki niemu można zaoszczędzić czas opracowania nowej maszyny i obniżyć koszty.


Poznaj oprogramowanie Connected Components Workbench

Oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o sprawdzoną technologię Rockwell Automation i Microsoft Visual Studio.

Główne zalety oprogramowania Connected Components Workbench:

  • Łatwość konfiguracji — pojedynczy pakiet oprogramowania przyczynia się do skrócenia czasu opracowania nowej maszyny i obniżenia kosztów.
  • Łatwość programowania — uproszczony proces programowania dzięki przykładowemu kodowi i blokom funkcyjnym definiowanym przez użytkownika.
  • Łatwość wizualizacji — odniesienia do zmiennych sterownika Micro800™ bezpośrednio podczas tworzenia znaczników w interfejsie HMI.
Przegląd oprogramowania Connected Components Workbench
Main Image
Przegląd
Przegląd oprogramowania Connected Components Workbench

Oprogramowanie Connected Components Workbench™ umożliwia programowanie sterowników, konfigurowanie urządzeń oraz integrację z edytorem HMI. Potrzebujesz dodatkowych informacji o naszym oprogramowaniu? Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej.

Mikrosterowniki
Main Image
Obszar
Mikrosterowniki

Nasze mikrosterowniki przeznaczone do stosowania w dużych autonomicznych maszynach stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla konstruktorów maszyn, pozwalające na dostosowanie do konkretnych potrzeb.

Poznaj nasze możliwości

Główne cechy oprogramowania Connected Components Workbench
Main Image
Przegląd
Główne cechy oprogramowania Connected Components Workbench

Oprogramowanie Connected Components Workbench™ umożliwia programowanie sterowników, konfigurowanie urządzeń oraz integrację z edytorem HMI. Dowiedz się, jak motyw Logix ułatwia pracę użytkownika.

Dowiedz się więcej

Przegląd najnowszej wersji oprogramowania

Udoskonalona wygoda użytkowania

  • Krótszy czas programowania sterowników Micro800 dzięki możliwości szybkiego wprowadzania i modyfikowania elementów logiki drabinkowej przy zastosowaniu procesów sprawdzonych w oprogramowaniu RSLogix 500® i Studio 5000 Logix Designer®.
  • Wyszukiwanie i dodawanie instrukcji na poręcznym pasku narzędzi.
  • Współdzielenie kodu między oprogramowaniem Connected Components Workbench i Studio 5000 Logix Designer z użyciem funkcji kopiuj-wklej.
  • Programowanie w preferowanym środowisku dzięki możliwości przełączania nazw instrukcji pomiędzy domyślnymi motywami IEC i Logix.

Środowisko symulacyjne

  • Projektowanie i debugowanie kodu aplikacji w kontrolowanym środowisku przy użyciu symulatora Micro800.

Dane w czasie rzeczywistym

  • Pozyskiwanie, przeglądanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą napędów PowerFlex® i trendów Micro800.

Ulepszona animacja

  • Proste animacje obiektowe przy użyciu PanelView™ 800 DesignStation.

Wymagania systemu operacyjnego Windows

Minimalne wymagania sprzętowe

  • Procesor: Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) lub odpowiednik
  • RAM: 8 GB
  • Miejsce na dysku twardym: 20 GB wolnego miejsca
  • Napęd optyczny: DVD-ROM
  • Urządzenie wskazujące: dowolne urządzenie wskazujące kompatybilne z Microsoft Windows®

Obsługiwany system operacyjny — wersje przetestowane

  • Windows 10* — 32-bitowy i 64-bitowy
  • Windows Server 2016* — 64-bitowy
  • Windows 8.1* — 32-bitowy i 64-bitowy
  • Windows Server 2012 R2* — 64-bitowy
  • Windows Server 2012* — 64-bitowy
  • Windows 7 SP1 — 32-bitowy i 64-bitowy
  • Windows Server 2008 R2 SP1 — 64-bitowy

*wymaga instalacji .NET Framework 3.5 SP1

Opis oprogramowania Connected Components Workbench
Main Image
Broszura
Opis oprogramowania Connected Components Workbench

Omówienie zalet i nowych funkcji oprogramowania Connected Components Workbench™. Dowiedz się więcej.

Pobierz teraz

Pobierz oprogramowanie

  • Wersje standardowa i deweloperska są dostępne w języku angielski, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, portugalskim i chińskim uproszczonym.
  • Wersja standardowa posiada łatwe w obsłudze oprogramowanie do konfiguracji i programowania mikroukładu sterowania Rockwell Automation, w tym wersję demo Micro800 Simulator.
  • Wersja deweloperska obejmuje wersję standardową, pełna wersję Micro800 Simulator i Archive Manager, a ponadto oferuje rozszerzone, wygodne dla użytkownika możliwości programowania sterownika Micro800.

Bezpłatna wersja do pobrania lub na DVD

  • Pobierz wersję standardową
  • Otrzymaj DVD z wersją standardową

Zamówienie na portalu subskrypcji oprogramowania

  • Kup wersję deweloperską
    • Wykup roczną subskrypcję wersji deweloperskiej, która obejmuje pomoc techniczną, na Portalu subskrypcji oprogramowania .
Skrócone wskazówki użytkowania oprogramowania Connected Components Workbench
Main Image
Broszura
Skrócone wskazówki użytkowania oprogramowania Connected Components Workbench

Wygodne porady dotyczące oprogramowania Connected Components Workbench™.

Pobierz teraz
Podręcznik użytkownika oprogramowania Studio 5000 Logix Designer.
Main Image
Podręcznik
Podręcznik użytkownika oprogramowania Studio 5000 Logix Designer.

Podręcznik zawiera porównanie oprogramowania Connected Components Workbench™ i aplikacji Studio 5000 Logix Designer® pod względem terminologii i przepływów pracy.

Pobierz teraz

Inne materiały

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Connected Components Workbench™ z licznych filmów instruktażowych, których zakres obejmuje szeroką gamę tematów, takich jak programowanie sterowników Micro800 czy konfigurowanie terminali graficznych PanelView™ 800 i powiązanych urządzeń.

Wygodnie projektuj aplikacje dzięki dostępowi do biblioteki kodu przykładowego do sterowników Micro800.

Biblioteka kodu przykładowego dla Micro800
Filmy instruktażowe o oprogramowaniu Connected Components Workbench
Main Image
Szkolenia
Filmy instruktażowe o oprogramowaniu Connected Components Workbench

Potrzebujesz pomocy w zakresie sterowników Micro800®, terminali graficznych PanelView™ 800, powiązanych urządzeń lub oprogramowania programistyczno-konfiguracyjnego Connected Components Workbench™? Filmy szkoleniowe zawierają informacje m.in. o opracowywaniu funkcji definiowanych przez użytkownika, projektowaniu aplikacji HMI czy automatycznym zmienianiu nazw zmiennych.

Dowiedz się więcej

Skrócony czas rozruchu technologicznego

Z filmów dowiesz się o naszych elastycznych i ekonomicznych mikrosterownikach, które pomogą ograniczyć czas uruchomienia autonomicznych maszyn do minimum.

Mikrosterownik
Main Image
Przegląd
Mikrosterownik

Oferujemy proste i ekonomiczne rozwiązania z zakresu mikro-automatyki dla konstruktorów małych i dużych autonomicznych maszyn. Nasz pakiet oprogramowania daje możliwość programowania sterownika, konfiguracji urządzenia i integracji z edytorem HMI w celu szybkiego projektowania i konstruowania maszyn.

Dowiedz się więcej
Sterownik Micro800 — przegląd
Main Image
Przegląd
Sterownik Micro800 — przegląd

Nasze urządzenia Micro800® stanowią elastyczne rozwiązanie w zakresie mikrosterowników do maszyn autonomicznych, umożliwiające dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dowiedz się więcej na temat tych sterowników i przekonaj się, jak łatwo można je programować za pomocą oprogramowania Connected Components Workbench™.

Dowiedz się więcej
Terminale graficzne PanelView 800 — przegląd
Main Image
Przegląd
Terminale graficzne PanelView 800 — przegląd

Terminale graficzne PanelView™ 800 posiadają szybkie procesory i wysokiej rozdzielczości wyświetlacze, a ponadto oferują możliwość połączenia z mikrosterownikami i małymi sterownikami oraz możliwość zdalnego monitorowania. Terminale te idealnie nadają się do autonomicznych maszyn na potrzeby szeregu różnych małej i średniej wielkości aplikacji.

Dowiedz się więcej
Chcesz porozmawiać z konsultantem Rockwell Automation?

Oferujemy wsparcie przy projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze inwestycji w automatyzację, korzystając z doświadczenia w branży.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Oprogramowanie do projektowania i konfiguracji Chevron RightChevron Right