Loading

Geautomatiseerde water- en afvalwatersystemen

Automatisering voor waterbehandeling en distributiesystemen
Main Image
Water en afvalwater
  • Zoet water
  • Afvalwater

Verlaag uw project- en onderhoudskosten

Betrouwbare, flexibele besturingsoplossingen om de productiviteit te maximaliseren

Professionals in de waterindustrie staan wereldwijd voor grote uitdagingen:

  • Strengere waterkwaliteitsnormen en stijgende arbeids-, exploitatie- en onderhoudskosten
  • Verhoogde beveiliging en strikte overheidsvoorschriften
  • Uitbreiding van de systeemcapaciteit met verhoogde betrouwbaarheid van de apparatuur
  • Besturings- en distributiesystemen die verouderen en waarvoor upgrades nodig zijn

We investeren veel in de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën om de beste procesbesturingsoplossingen te leveren om u te helpen de productiviteit te maximaliseren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Van veldapparaten en motorbesturing via de toezichtslagen tot bedrijfsintegratiesystemen, onze water- en afvalwateroplossingen:

  • Maximaliseren productiviteit
  • Verlagen de implementatiekosten
  • Minimaliseren de levenscycluskosten
  • Leven de regelgeving na
  • Maken toekomstige uitbreidbaarheid mogelijk
Partnerschappen om duurzaamheid en naleving te bevorderen
Main Image
Overzicht
Partnerschappen om duurzaamheid en naleving te bevorderen

Bereik uw bedrijfsdoelstellingen voor water/afvalwater met bewezen technologie en oplossingen voor waterbehandeling.

Meer informatie

Oplossingen voor waterbehandeling

Zoet water

Toegang tot gegevens is belangrijk voor het beheer van uw bedrijfsactiviteiten. Wij bieden de nodige oplossingen om u te helpen veilige toegang tot uw gegevens te krijgen. Hierdoor kunt u de systeemprestaties verbeteren aangezien u meer inzicht in het productieproces krijgt.

Zoet water
Afvalwater

Onze proces- en motorbesturingsoplossingen bieden het niveau van besturing en veiligheid dat nodig is voor uw bedrijfsactiviteiten. Ze helpen u om het energieverbruik terug te dringen en uw bedrijfsmiddelen te beheren voor een betere optimalisatie.

Afvalwater

Besturing integreren voor een beter beheer van nutsvoorzieningen

Wereldwijd is ons waterteam gericht op het ontwikkelen van oplossingen om u te helpen de meest overtuigende uitdagingen in de industrie aan te pakken. Vandaag de dag moet u:

  • Voldoen aan de uitdagingen op het gebied van watervoorziening en -conservering
  • De procesvariabiliteit verminderen en voldoen aan steeds strengere wettelijke vereisten
  • De operationele en energie-efficiëntie verbeteren
  • Nieuwe technologie integreren in een verouderde infrastructuur
  • Veilige informatie op afstand verkrijgen voor zowel intern personeel als voor externe belanghebbenden en klanten die hierom vragen

Om deze uitdagingen aan te gaan, hebt u een geïntegreerd besturingssysteem nodig. Het is een systeem dat procesbesturing, motorbesturing en informatie moet integreren.

Overzicht van de waterindustrie
Main Image
Brochure
Overzicht van de waterindustrie

Producten, technologie en oplossingen voor de volledige watercyclus.

Nu downloaden

Hoe hebben we bedrijven zoals die van u geholpen?

Samen met onze vele partners helpen wij al decennia lang klanten in de waterindustrie. Onze oplossingen helpen bij de naleving van de voorschriften en houden de kosten laag.

Een duidelijk zicht op de waterproductie
Main Image
Casestudy
Een duidelijk zicht op de waterproductie

Greater Wellington Regional Council maakt gebruik van software om de naleving te vergemakkelijken, de prestaties te verbeteren en het waterbehoud te bevorderen.

Meer informatie
EnWin Nutsbedrijven vermindert grote storingen met 21 procent.
Main Image
Casestudy
EnWin Nutsbedrijven vermindert grote storingen met 21 procent.

EnWin Utilities past een baanbrekende oplossing toe om drukpieken in het gehele waterdistributiesysteem te beperken.

Meer informatie
Geïntegreerd systeem helpt bij het verbeteren van de bedrijfsactiviteiten
"Ons vorige systeem was verouderd en we hadden een upgrade nodig om de naleving van de huidige waterregelgeving in Nieuw-Zeeland te vereenvoudigen. Niet alleen dat, maar we hebben ook het potentieel geïdentificeerd om de operationele efficiëntie in de fabriek te verbeteren door een geïntegreerd systeem te implementeren dat gericht is op het verhogen van de productiviteit en het verminderen van de stilstand."

- Gary Pitcaithly, Automation Manager, Hamilton City Council

De Connected Enterprise verbetert waterinstallaties

U moet gegevens kunnen extraheren uit uw industriële of gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties. De convergentie van IT en OT is ook een onderwerp waar bijna iedereen in de industrie het over heeft. Heeft u een visie op hoe u gegevens en nieuwe technologieën kunt omarmen om uw bedrijfsvoering te verbeteren? De Connected Enterprise is onze visie. Al tientallen jaren bouwen we onze kernwaarde op rond één platform voor procesbesturing, motorbesturing, veiligheid en informatietechnologie. Dit platform heeft een standaard beveiligde Ethernet-backbone. Met de combinatie van geïntegreerde besturing en veilige communicatie kan de visie van de Connected Enterprise uw realiteit zijn. Het is een raamwerk dat u kunt overnemen en aanpassen aan uw eigen behoeften. Het wordt uw connected enterprise en helpt uw water- of nutsvoorzieningen het volgende te worden:

  • Productiever
  • Flexibeler
  • Duurzamer
The Connected Enterprise®
Main Image
Mogelijkheden
The Connected Enterprise®

De Connected Enterprise brengt zakelijke en fabrieksnetwerken samen en verbindt op veilige wijze mensen, processen en technologie.

Ontdek onze mogelijkheden
Klaar voor een gesprek met een consultant van Rockwell Automation?

Wij bieden de branche-expertise om u te helpen bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw automatiseringsinvestering.

Contact opnemen

Aanbevolen voor u

Loading
  • Technische vraag
  • Technische ondersteuning via chat
  • Technische ondersteuning via telefoon
  • Neem contact op met Verkoop
  1. Chevron LeftChevron Left Start Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Sectoren Chevron RightChevron Right