Loading

릴레이 및 타이머

전 세계에 다양한 종류의 릴레이 및 타이머를 제공합니다. 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞춰 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.
릴레이 및 타이머
    • 700-HA 튜브 베이스
    • 700-HA 튜브 베이스
    • 700-HB 사각형 베이스
    • 700-HB 사각형 베이스
    • 700-HC 소형 아이스 큐브
    • 700-HC 소형 아이스 큐브
    • 700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스
    • 700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스
    • 700-HF 소형 사각형 베이스
    • 700-HF 소형 사각형 베이스
    • 700-HG 전원 릴레이
    • 700-HG 전원 릴레이
    • 700-HHF 플랜지 취부 전원
    • 700-HHF 플랜지 취부 전원
    • 700-HJ 자석 래칭
    • 700-HJ 자석 래칭
    • 700-HK 슬림 라인
    • 700-HK 슬림 라인
    • 700-HL 단자대
    • 700-HL 단자대
    • 700-HP PCB 핀 스타일
    • 700-HP PCB 핀 스타일
    • 700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티
    • 700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티
    • 700-HTA 교번
    • 700-HTA 교번
    • 모두 보기
    • 700-FE 절약형
    • 700-FE 절약형
    • 700-FS 고성능
    • 700-FS 고성능
    • 700-HLF 단자대
    • 700-HLF 단자대
    • 700-HNC 소형
    • 700-HNC 소형
    • 700-HNK 초슬림
    • 700-HNK 초슬림
    • 700-HR 다이얼 타입
    • 700-HR 다이얼 타입
    • 700-HT 튜브 베이스
    • 700-HT 튜브 베이스
    • 700-HV 반복 순환
    • 700-HV 반복 순환
    • 700-HX 다기능 디지털
    • 700-HX 다기능 디지털
    • 모두 보기
    • 700-CF
    • 700-CF
    • 700-EF
    • 700-EF
    • 700-K 소형
    • 700-K 소형
    • 700-CF 세이프티
    • 700-CF 세이프티
    • 모두 보기
    • 700-F 중부하
    • 700-F 중부하
    • 700-S 중부하 세이프티
    • 700-S 중부하 세이프티
    • 700-R 밀폐형 스위치
    • 700-R 밀폐형 스위치
    • 700-N 산업용
    • 700-N 산업용
    • 모두 보기
    • 700-PS 조절 가능
    • 700-PS 조절 가능
    • 700-RTC 고정
    • 700-RTC 고정
    • 모두 보기
    • 700-SA 튜브 베이스
    • 700-SA 튜브 베이스
    • 700-SC 아이스 큐브
    • 700-SC 아이스 큐브
    • 700-SF 사각형 베이스
    • 700-SF 사각형 베이스
    • 700-SH 하키 퍽
    • 700-SH 하키 퍽
    • 700-SK 슬림 라인
    • 700-SK 슬림 라인
    • 모두 보기
범용 릴레이

범용 릴레이는 신뢰성 있는 설계, 신속한 교체, 판넬 공간 절약이 가능한 솔루션을 일반적인 릴레이 제어반 어플리케이션에 제공합니다.

Main Image
튜브 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HA 튜브 베이스 릴레이는 장비 툴, 펄프와 제지 및 교통 OEM 애플리케이션에 이상적인 범용 릴레이입니다.

제품 세부 정보
Main Image
사각형 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HB 사각형 베이스 릴레이는 HVAC, 엘리베이터 및 자동차 산업 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 소켓 종류는 IEC 폐쇄형 터미널 버전과 NEMA 개방형 터미널 버전의 두 가지입니다.

제품 세부 정보
Main Image
소형 “아이스 큐브” 릴레이

당사의 Bulletin 700-HC 소형 사각형 베이스 릴레이는 저에너지 전환 애플리케이션용 4폴 플러그인 릴레이입니다.

제품 세부 정보
Main Image
플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HD 플랜지 취부 사각형 베이스 릴레이에는 블레이드식 간단 설치 터미널이 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
소형 사각형 베이스 릴레이

당사의 Bulletin 700-HF 소형 사각형 베이스 릴레이는 자동차 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보
Main Image
전원 릴레이

당사의 Bulletin 700-HG 전원 릴레이는 DC 부하를 전환하는 데 적합합니다. 당사의 릴레이는 아크 억제를 위한 자기 소호 옵션이 있어 더 높은 전류의 DC 회로도 전환할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
플랜지 취부 전원 릴레이

당사의 Bulletin 700-HHF 플랜지 취부 전원 릴레이는 큰 부하를 전환하는 소형 범용 릴레이입니다.

제품 세부 정보
Main Image
자석 래칭 릴레이

당사의 Bulletin 700-HJ 자석 래칭 릴레이는 조명 부하 또는 연속 사용 애플리케이션을 제어하여 에너지를 절약해 줍니다.

제품 세부 정보
Main Image
슬림 라인 릴레이

당사의 Bulletin 700-HK 슬림 라인 범용 릴레이는 여러 가지 접점 수가 높은 절연 및 인터포징(interposing) 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보
Main Image
터미널 블록 릴레이

당사의 Bulletin 700-HL 터미널 블록 릴레이는 여러 가지 접점수가 높은 절연 및 인터포징(interposing) 애플리케이션에서 작동합니다. 폴당 인터페이스가 얇고(폭 6.2mm) 연결이 간단하여 설치 비용을 줄일 수 있습니다. 

제품 세부 정보
Main Image
PCB 핀 스타일 릴레이

당사의 Bulletin 700-HP 릴레이는 플러그인 핀 스타일의 인쇄회로기판(PCB) 터미널이 있는 범용 릴레이입니다.

제품 세부 정보
Main Image
PCB 핀 스타일 세이프티 릴레이

당사의 Bulletin 700-HPS PCB 핀 스타일 세이프티 컨트롤 릴레이에는 EN 50205 B 타입 규격의 안전 회로에 요구되는 기계 연결식 접점이 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
교번 릴레이

당사의 Bulletin 700-HTA 교번 릴레이는 컨트롤러와 필드 장비 사이의 인터포징(interposing) 릴레이 역할을 합니다. 교번 기능이 있어 1차 또는 2차 부하를 선택하거나 둘 사이를 번갈아 이동할 수 있습니다. 

제품 세부 정보
범용 타이밍 릴레이

범용 전자 타이머와 계수기를 사용하면 유연성은 증가하고 유지관리 및 전력 비용은 감소하게 할 수 있습니다.

 

Main Image
절약형 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-FE 절약형 타이밍 릴레이의 폭은 17.5mm로 매우 좁습니다. 타이밍 범위는 0.05초에서 10시간 사이입니다. 다기능 버전으로 예비 부품 재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
고성능 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-FS DIN 레일 고성능 타이밍 릴레이는 22.5mm 공간 절약형으로 설계되었으며 타이밍 범위는 0.05초에서 60.0시간 사이입니다. 다기능 타이밍으로 재고를 줄이고 설계를 표준화할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
터미널 블록식 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HLF 터미널 블록식 타이밍 릴레이는 접점수가 높은 애플리케이션을 위한 릴레이 조립식 모듈 및 소켓 조립식 모듈입니다.

제품 세부 정보
Main Image
소형 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HNC 소형 타이밍 릴레이는 출시된 제품 중 가장 작은 타이밍 릴레이입니다. 이 제품이 차지하는 공간은 DIN 레일 장착 시 소켓을 포함하여 겨우 26mm(1.02인치)입니다.

제품 세부 정보
Main Image
Bulletin 700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HNK 초슬림 타이밍 릴레이는 출시된 제품 중 가장 작은 플러그인 릴레이입니다. 소켓에서 이 제품이 차지하는 공간은 고작 DIN 레일의 15.6mm(5/8인치) 입니다.

제품 세부 정보
Main Image
다이얼 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HR 다이얼 타이밍 릴레이는 플러그인 소켓 장착형 타이밍 릴레이입니다. 이 제품은 설정이 용이하며 판넬 또는 DIN 레일에 장착할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
튜브 베이스 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HT 튜브 베이스 타이밍 릴레이는 튜브 타입 베이스에 장착하며 범용 애플리케이션용입니다.

제품 세부 정보
Main Image
Bulletin 700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HV 반복 순환 타이밍 릴레이는 신호를 받아 순환식으로 ON/OFF 전환합니다. ON/OFF 간격은 별도로 조정할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
다기능 디지털 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-HX 다기능 디지털 타이밍 릴레이는 눈에 잘 띄는 네거티브 투과형 상태 표시기를 사용하여 판독성을 높였습니다. 이러한 릴레이에는 두 가지 모드가 더 있어 어플리케이션 유연성이 좋습니다.

제품 세부 정보
IEC 산업용 릴레이

일반 산업용 제어 요건에 맞게 높은 하중 및 긴 수명, 중부하의 어플리케이션을 위해 설계된 다양한 IEC 산업용 릴레이가 있습니다. 안전 IEC 제어 릴레이도 구입할 수 있습니다.

Main Image
700-CF 컨트롤 릴레이

당사의 Bulletin 700-CF IEC 컨트롤 릴레이는 기계적으로 연결된 접점, 타이밍 옵션, 긴 접점 수명 등 까다로운 산업용 애플리케이션에 필요한 기능을 IEC 설계로 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image
700-EF 컨트롤 릴레이

당사의 Bulletin 700-EF IEC 제어 릴레이는 광범위한 범용 코일을 제공하므로 4개의 코일이 24V~500V, 50~60Hz, DC의 제어 전압을 커버할 수 있으므로 선택이 더 쉽습니다. 이 코일은 또한 저전력 소비를 제공하여 에너지를 절약합니다.

제품 세부 정보
Main Image
소형 컨트롤 릴레이

당사의 Bulletin 700-K IEC 컨트롤 릴레이는 저에너지 신호를 전환할 수 있는 소형 산업용 릴레이입니다.

제품 세부 정보
Main Image
안전 컨트롤 릴레이

당사의 Bulletin 700S-CF IEC 세이프티 컨트롤 릴레이는 세이프티 애플리케이션용 피드백 회로에 필요한 기계식 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 발휘합니다. 분기형 접점은 접점 신뢰성이 우수해야 하는 저에너지 피드백 안전 회로에 적합합니다.

제품 세부 정보
NEMA 산업용 릴레이

산업용 제어 어플리케이션 요건에 맞게 높은 하중 및 긴 수명, 중부하의 어플리케이션을 위해 설계된 다양한 NEMA 산업용 릴레이가 있습니다.

Main Image
NEMA 중부하 릴레이

당사의 Bulletin 700-P, 700-PH 및 700-PK 중부하 릴레이는 네 가지 타입의 접점 카트리지가 있어 사용자의 구체적인 스위칭 요건을 충족할 수 있습니다. 시간 지연, 래칭 부착 장비, 오버래핑 및 로직 리드 접점을 릴레이 하나로 조합하여 맞춤형 어플리케이션 솔루션을 만들 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
NEMA 중부하 세이프티 컨트롤 릴레이

당사의 Bulletin 700S-P 및 700S-PK 세이프티 컨트롤 릴레이는 세계 안전 표준에 맞게 설계되었습니다. 이러한 릴레이에는 기계적으로 연결된 접점과 변형 억제 커버가 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
NEMA 밀폐형 스위치 릴레이

Bulletin 700-R 밀폐형 스위치 릴레이는 극도로 열악하고 더러운 환경 및 위험한 위치에서 작동합니다. 끝부분이 텅스텐으로 되어있는 완전 밀폐형 접점은 저압 회로에서 우수한 스위칭 신뢰성을 발휘합니다. 700-R은 전기자의 운동으로 접점 상태를 바꾸지 않기 때문에 수명이 매우 깁니다. 

제품 세부 정보
Main Image
NEMA 산업용 릴레이

당사의 Bulletin 700-N 산업용 릴레이는 신뢰성이 우수한 보급형 스위칭 솔루션입니다. 이것은 전기적으로 작동하는 릴레이로서 수동 오버라이드 기능과 함께 눈에 잘 보이는 빨간색 막대로 표시되는 상태 표시기를 갖추고 있습니다.

제품 세부 정보
NEMA 산업용 타이밍 릴레이

산업용 타이밍 릴레이는 NEMA 표준에 맞게 설계되었습니다. 이 릴레이에는 Solid-State 및 공압식 타이밍 버전이 있습니다.

Main Image
NEMA Solid-State 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-PS Solid-State 타이밍 릴레이는 4폴 Bulletin 700-P, 700-PK, 700-R, 700-RM 릴레이 및 2폴 Bulletin 700-PH 릴레이에 장착할 수 있는 정밀 Solid-State 타이머입니다. 독립형으로 사용하려면 어댑터 플레이트에 장착할 수도 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
Solid-state 고정 타이밍 릴레이

당사의 Bulletin 700-RTC Solid-State 타이밍 릴레이는 일정한 시간 동안 갑작스러운 타이밍 변화를 막아야 하는 시간 지연 애플리케이션용으로 설계된 고정 타이밍 릴레이입니다. 이 제품은 고정 Solid-State 설계의 신뢰성과 전기 기계식 릴레이에 필적하는 접점 격리 성능을 발휘합니다.

제품 세부 정보
Solid-State 릴레이

당사의 전자식 릴레이는 PLC 및 온도 제어기 등 산업용 컨트롤러와의 호환성은 물론 마모될 수 있는 접점이나 움직이는 부분이 없다는 전자식 설계 고유의 장점을 갖추고 있습니다.

Main Image
튜브 베이스 Solid-State 릴레이

당사의 Bulletin 700-SA 튜브 베이스 Solid-State 릴레이의 정격은 출력 전류 부하 5A입니다.

제품 세부 정보
Main Image
아이스 큐브 Solid-State 릴레이

당사의 Bulletin 700-SC 아이스 큐브 Solid-State 릴레이는 소형 소켓 릴레이로 정격은 출력 전류 부하 3A입니다.

제품 세부 정보
Main Image
사각형 베이스 Solid-State 릴레이

당사의 Bulletin 700-SF 사각형 베이스 릴레이는 3A 정격의 Solid-State 릴레이로 HN116 소켓과 호환됩니다.

제품 세부 정보
Main Image
하키 퍽 Solid-State 릴레이

당사의 Bulletin 700-SH 하키 퍽 Solid-State 릴레이는 하키 퍽 모양의 패키지에 들어 있으며 방열판을 사용하여 최대 40A의 연속 저항 부하를 처리할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
슬림 라인 Solid-State 릴레이

당사의 Bulletin 700-SK 슬림 라인 릴레이는 Solid-State 릴레이로 HN121 또는 HN122 소켓과 호환되며 최대 전류 정격은 2A입니다.

제품 세부 정보
  • 기술 문의
  • 채팅을 통한 기술 지원
  • 전화 지원
  • 영업 문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 릴레이 및 타이머 Chevron RightChevron Right