Loading

상태 감시 모니터링

상태 감시 모니터링 제품은 잠재적 장비 고장을 감지하여 생산 현장의 생산 활동이 원활하게 진행되도록 합니다. 실시간 보호 모듈, 센서, 휴대용 측정기 및 감시 소프트웨어를 제공합니다. 인텔리전트 I/O 모듈 XM® Series는 산업 장비의 현재 상태를 평가하고 미래 상태를 예측하는 데 꼭 필요한 파라미터를 실시간으로 처리합니다. XM 모듈을 독립형 시스템에 적용하거나 기존 자동화 및 제어 시스템과 함께 사용하십시오.
상태 감시 모니터링
  • 통합 장비 상태 감시 모니터링 시스템
  • 상태 감시 모니터링 소프트웨어
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
    • 모두 보기
  • 휴대용 데이터 수집기
    • 1442 Series
    • 1442 Series
    • 1443 Series 가속도계
    • 1443 Series 가속도계
    • 모두 보기
Main Image

Dynamix 1444 통합 상태 감시 모니터링

당사의 Dynamix™ 1444 통합 상태 감시 모니터링 시스템은 표준 제어 시스템에 장비 보호 기능을 결합한 제품입니다. 당사의 Studio 5000™ Designer 소프트웨어를 사용하여 단일 설계 환경에서 시스템을 설정할 수 있습니다. EtherNet/IP는 단일 네트워크 인프라를 제공하며, 이중 이더넷 포트를 통해 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 모두 지원하므로 컨트롤 아키텍처 하나로 회전 장비 및 왕복 운동 장비를 보호할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

9309 Emonitor 소프트웨어

당사의 Bulletin 9309 Emonitor® 상태 감시 모니터링 소프트웨어는 로크웰 오토메이션의 모니터 및 휴대용 데이터 수집기와 연동되면서 상태 기반의 예측 유지보수 프로그램을 수립하고 실행합니다.

제품 세부 정보
보호 모듈

로크웰 오토메이션의 보호 모듈은 심각한 손상이나 중대 고장으로 이어질 수 있는 심각한 상태가 감지되면 운영자에게 경고하며, 장비를 바로 중단할 수도 있습니다.

Main Image
표준 동적 측정 모듈

당사의 Bulletin 1440 XM® 124 표준 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 축, 케이싱 또는 받침대 진동을 모니터링합니다.

제품 세부 정보
Main Image
ControlNet 네트워크용 동적 측정 모듈

ControlNet™ 네트워크를 위한 당사의 Bulletin 1440 XM® 동적 측정 모듈은 회전식 설비의 진동, 압력 및 변형을 모니터링합니다. 이 모듈은 1440 ControlNet™ 어댑터를 통해 연결된 ControlLogix® 컨트롤러와 통합하도록 설계되었습니다.

제품 세부 정보
Main Image
듀얼 스피드 모듈

당사의 Bulletin 1440 XM® 220 듀얼 스피드 모듈은 표준 타코메터로부터 입력을 받습니다. 이러한 모듈은 듀얼 채널, 단일 이중화 채널 또는 역회전 모드로 작동하여 센서가 속도, 가속도 및 피크 측정을 계산하는 방법을 제어합니다. 이러한 모듈은 독립형으로 작동하거나 DeviceNet™ 네트워크에서 작동하면서 실시간 데이터 및 상태 정보를 다른 XM 모듈, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, 분산 컨트롤 시스템 및 상태 감시 모니터링 시스템에 제공할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
릴레이 모듈

당사의 Bulletin 1440 XM® 441 및 442 릴레이 모듈은 측정 모듈의 단일 온보드 모듈 외에 릴레이가 추가로 필요할 때 사용할 수 있는 릴레이 솔루션입니다.

제품 세부 정보
Main Image

1441 Dynamix 2500 휴대용 데이터 

당사의 Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 휴대용 데이터 수집기는 다양한 분석 함수를 측정, 처리, 표시 및 저장할 수 있습니다. 또한 예측 유지보수 활동을 지원하고, 주요 장비의 진동을 진단할 수 있습니다.

제품 세부 정보
상태 감시 모니터링 센서

로크웰 오토메이션의 상태 감시 모니터링 센서는 극한 온도 환경 및 위험한 위치에서 사용되는 대부분의 제품에 대해 진동 및 위치 측정값을 제공합니다.

Main Image
Eddy Current Probe 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1442 Eddy Current Probe 시스템에는 0.25 - 29mm(9.8 - 1,142mils)의 리니어 범위가 있습니다. 축진동, 위상/속도 지령, 회전자/추력 위치 측정에 적합합니다.

제품 세부 정보
Main Image
가속도계

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1443 시리즈 가속도계 센서는 산업 장비의 진동을 측정하는 데 사용됩니다.

제품 세부 정보
  • 기술 문의
  • 채팅을 통한 기술 지원
  • 전화 지원
  • 영업 문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 상태 감시 모니터링 Chevron RightChevron Right