競争の激しい市場では、高い生産量と優れた品質、卓越したスループットが求められます。しかしこれは、組立システムのさらなる複雑化、コンプライアンス関連コストの増大、酷使によるシステムへの負担にもつながります。当社では、医療機器製造のニーズに対応する統合ソリューションと情報ソリューションを提供しています。
品質およびコンプライアンス、市場投入までの時間の改善
市場が抱える課題に対応する柔軟性と拡張性
医療機器製造会社は、生産工程を通じて安全、精度、法規制の遵守を保証するよう非常に大きな圧力を受けています。これらの製造メーカは、競争力を向上させるために自動化に目を向けています。
当社は、医療機器製造メーカのための完全な統合オートメーションと情報ソリューションを提供しています。スループット向上、品質向上、コスト削減につながる、手作業の量の低減を実現します。主なメリットは以下の通りです。
- 統合システムにより効率性を向上
- 可視性を向上することで完全なトレーサビリティを実現
- 規制遵守にかかるコストを削減
- サイクルタイムを低減
今求められているのは、基準を満たし、増大しつつある製造インテリジェンスの重要性に対処可能な、より柔軟でアジャイル(俊敏)な医療機器製造システムです。当社はその実現を支援します。
オペレーショナルエクセレンスを促進
全社的な情報ソリューション
医療機器製造プロセスの効率化は市場投入までにかかる時間を全体的に短縮する上で非常に重要です。工場のスループットは、事務処理を排除しエラーを軽減しながら高い品質基準を維持するソリューションによって向上します。またこれによって、不必要な作業を実行しているリソースを排除し、材料の無駄を削減することもできます。
Rockwell Software PharmaSuite®製造実行システム(MES)は、ERPから作業現場へのシームレスな統合、リアルタイムの品質ダッシュボードなどを提供します。S88規格とS95規格に基づくPharmaSuiteソフトウェアには、すべての医療機器の組立工程が確実に追跡および文書化できるよう注文管理と電子機器履歴(eDHR)のサポートが含まれています。また、補修・修理機能によって、このような作業を必要とする機器に対するタスクも効率化できます。
アドバンスト・サイエンティフィックス(ASI)社の製造インテリジェンスが向上
お客様が医療機器製造の視覚化とトレーサビリティの確保を実現
アドバンスト・サイエンティフィックス(ASI)社は、バイオテクノロジ向けシングルユースシステムの製造で世界をリードしています。ASI社は、いくつかの医療機器の生産工程でデータ収集と報告の能力を向上させることを望んでいました。同社は、Rockwell Automationの医療製造インテリジェンスソリューションを導入し、以下を実現しました。
- 顧客満足度を向上
- 新しい報告方式によりダウンタイムを低減
- 競争上の地位を向上
生産性と品質を向上
お客様が設備効率、サイクルタイム、生産量を向上
ある大手医療機器製造メーカは、ベビーブーム世代に対するケアの増大に対応し、生産能力を拡大する必要がありました。この会社は、ロックウェル・オートメーションのサポートを受け、FactoryTalk®スイートを使用して、以下を実現しました。
- 旧システム比で生産性を20%向上
- ペーパーレスの報告を確立
- 端から端までのトラックおよび追跡システムの実装により、リスク管理と品質管理を改善
柔軟性および拡張性の高い包装ソリューション
インテリジェント・トラッキング・システム
当社のiTRAK®インテリジェント・トラック・システムは、拡張性が高いモジュール式のリニア・モータ・システムで、複数のムーバを直線または曲線で個別に制御できます。
従来のハードウェアにかわるシンプルかつ効率的なソフトウェアプロファイルで、オートメーションのスピードと柔軟性を塗り替えます。
- 生産速度を50%以上向上
- 切換え時のダウンタイムを低減
- 定期メンテナンスの手間を低減