Loading

Monitoraggio delle condizioni

I prodotti condition monitoring consentono di mantenere la produttività dell'impianto grazie al rilevamento di potenziali guasti alle macchine. Sono disponibili moduli di protezione in tempo reale, sensori, strumenti portatili e software di sorveglianza. La nostra serie XM® di moduli I/O intelligenti esegue elaborazioni in tempo reale di parametri fondamentali utilizzati per valutare l’attuale stato generale e prevedere lo stato futuro dei macchinari industriali. I moduli XM possono essere inseriti in sistemi indipendenti o in sistemi di controllo e automazione già esistenti.
Monitoraggio delle condizioni
  • Sistema integrato di monitoraggio delle condizioni della macchina
  • Software di monitoraggio delle condizioni
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • XM ControlNet 1440
    • XM ControlNet 1440
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
    • Mostra tutto
  • Acquisitori dati portatili
    • Serie 1442
    • Serie 1442
    • Accelerometri serie 1443
    • Accelerometri serie 1443
    • Mostra tutto
Main Image

Monitoraggio delle condizioni integrato Dynamix 1444

Il sistema integrato di monitoraggio delle condizioni Dynamix™ 1444 integra la protezione dei macchinari nel sistema di controllo standard in uso. Grazie al software Studio 5000™ Designer, è possibile configurare il sistema in un unico ambiente di progettazione. EtherNet/IP fornisce una singola infrastruttura di rete e, grazie alle doppie porte Ethernet, supporta sia le topologie lineari che il Device Level Ring, fornendo un'unica architettura di controllo per la protezione di macchine rotanti e alternative.

Dettagli prodotti

Main Image

Software Emonitor 9309

Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni.

Dettagli prodotti
Moduli di protezione

I nostri moduli di protezione avvisano gli operatori e possono spegnere direttamente le macchine quando rilevano condizioni gravi che potrebbero provocare seri danni o guasti irreversibili.

Main Image
Modulo di misurazione dinamica standard

I moduli di misurazione dinamica standard XM® 124 serie 1440 monitorano le vibrazioni dell'albero, della carcassa o del basamento nei macchinari rotanti.

Dettagli prodotti
Main Image
Moduli di misurazione dinamica per reti ControlNet

I moduli di misurazione dinamica XM® serie 1440 per reti ControlNet™ monitorano vibrazioni, pressione e stress nei macchinari rotanti. Questi moduli sono progettati per integrarsi con i controllori ControlLogix® connessi tramite un adattatore ControlNet™ 1440.

Dettagli prodotti
Main Image
Moduli doppia velocità

I moduli doppia velocità XM® 220 serie 1440 accettano ingressi da dinamo tachimetriche standard. Questi moduli operano in modalità a canale doppio, a canale singolo ridondante o a rotazione inversa per controllare il modo in cui i sensori calcolano le misurazioni di velocità, accelerazione e picco. Possono operare in modalità indipendente o su reti DeviceNet™ per fornire dati in tempo reale e informazioni sullo stato ad altri moduli XM, controllori programmabili, sistemi di controllo distribuiti e sistemi di monitoraggio delle condizioni.

Dettagli prodotti
Main Image
Moduli relè

I moduli relè XM® 441 e 442 serie 1440 forniscono soluzioni di relè per i casi in cui sono necessari relè aggiuntivi al posto dei relè singoli integrati per i moduli di misurazione.

Dettagli prodotti
Main Image

 Acquisitori dati portatili  Dynamix 2500 serie 1441

Gli acquisitori dati portatili Dynamix™ 2500 serie 1441 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una serie di funzioni di analisi. Sono utili per le attività di manutenzione predittiva e forniscono dati diagnostici essenziali sulle vibrazioni delle macchine.

Dettagli prodotti
Sensoti di monitoraggio delle condizioni

I sensori di monitoraggio delle condizioni consentono di misurare vibrazioni e posizione, nella maggior parte delle applicazioni in ambienti con temperature estreme e in aree pericolose.

Main Image
Sistemi di sonde a correnti parassite

I sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442 includono un intervallo lineare compreso tra 0,25…29 mm (tra 9,8…1.142 millesimi di pollice). Tali sistemi sono adatti per misurazioni della vibrazione dell'albero, del riferimento fase/velocità e della posizione rotore/spinta.

Dettagli prodotti
Main Image
Accelerometri

Gli accelerometri serie 1443 sono sensori utilizzati per misurare la vibrazione nei macchinari industriali.

Dettagli prodotti
  • Domande tecniche
  • Assistenza tecnica in chat
  • Assistenza telefonica
  • Contatti commerciali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoraggio delle condizioni Chevron RightChevron Right