Come ridurre il costo totale di installazione e ottimizzare le macchine di produzione? La nostra piattaforma di automazione consente la comunicazione costante tra macchinari e sistemi di gestione delle operazioni.
Automazione dei sistemi di imballaggio
Tecnologia modulare e flessibile per impianti di imballaggio
Installazione più rapida, affidabilità migliorata, efficienza energetica migliorata. Le nostre soluzioni aiutano a soddisfare i requisiti del complesso e mutevole mondo del packaging alimentare moderno.
Con l'aumento delle SKU e delle etichette, assumono sempre maggiore importanza l'uso di materiali sostenibili, le confezioni adatte alla distribuzione al dettaglio e un migliore utilizzo dei pallet. L'utilizzo di sistemi di imballaggio flessibili è più importante che mai.
Per soddisfare queste esigenze abbiamo sviluppato RAPID Line Integration™, una soluzione di controllo di linea configurabile che offre:
- Gestione integrata delle prestazioni di linea
- Approccio flessibile all'integrazione di linee di produzione discreta
- Configurazione, controllo e analisi di un'intera linea da un'unica posizione
La sicurezza al primo posto
Integrare sicurezza e produttività
Garantire la sicurezza delle macchine sul posto di lavoro senza compromettere la produttività è possibile. È anche più veloce, più facile e meno costoso di quanto si possa pensare.
I vantaggi della sicurezza delle macchine sono evidenti. Milioni di dipendenti si infortunano sul posto di lavoro ogni anno e il miglioramento della sicurezza non può che contribuire a ridurre questa cifra.
Le aziende che adottano un approccio olistico alla sicurezza possono migliorare la produttività.
Soluzioni flessibili e modulari per l'imballaggio
Sistema di monitoraggio intelligente
iTRAK® è il nostro sistema modulare per la movimentazione intelligente che consente di controllare in modo indipendente più carrelli su percorsi rettilinei o curvilinei. iTRAK sostituisce l'hardware con profili software semplici ed efficaci che ridefiniscono la velocità e la flessibilità dell'automazione. Il sistema offre inoltre i seguenti vantaggi:
- Aumento dei tassi di produzione di oltre il 50%
- Riduzione dei tempi di fermo per le conversioni
- Riduzione della manutenzione periodica