Loading

Test de fin de ligne

Réduisez les coûts, améliorez la qualité et réduisez les temps d'arrêt
Main Image
Automobile et pneumatiques
  • Production de véhicules électriques
  • Production de pneumatiques
  • Défis technologiques dans l’automobile et le pneumatique
    • Blogs
    • Blogs
    • Études de cas
    • Études de cas
    • Magazine
    • Magazine

Les tests automobiles de fin de ligne font face à un défi permanent, à savoir adapter les routines à un plus large éventail de choix de modèles, d'options et de fonctionnalités. Par conséquent, les tests personnalisés sont souvent nécessaires pour chaque variante, ce qui augmente le risque d'erreur humaine et ralentit la production. Avec des tests de fin de ligne entièrement automatisés qui combinent les capacités de l'Internet industriel des objets, de client léger et de l'intelligence artificielle, vous pouvez contribuer à des résultats plus fiables plus rapidement, avec une réduction des erreurs humaines et un meilleur rapport coût-efficacité.


Réduction des coûts grâce aux tests de fin de ligne automatisés

Assurez un retour sur investissement rapide et des économies de coûts sur le long terme

Les tests de fin de ligne automatisés ne réduisent pas seulement le temps et les coûts de main d'œuvre tout au long du processus, ils permettent également de se concentrer sur les tests manuels là où ils sont le plus nécessaires. Par conséquent, vous pouvez augmenter l'uniformité et la qualité tout au long des tests, tout en réduisant les coûts de main d'œuvre :

  • Augmentez la précision et la vitesse grâce à des robots collaboratifs
  • Assurez des taux de défaillance faibles et exécutez des tests 24 h/24, 7 jours/7 grâce aux systèmes Smart Vision
  • Obtenez des résultats plus uniformes à l'échelle mondiale grâce à des stations de tests de fin de ligne sans opérateur
Automatisez vos tests de fin de ligne
Main Image
Vidéo
Automatisez vos tests de fin de ligne

Regardez cette vidéo et découvrez comment nous pouvons vous aider à automatiser vos tests de fin de ligne avec des solutions de robot collaboratif qui réduiront vos coûts opérationnels et augmenteront la qualité de vos tests.


Réalité augmentée
Main Image
Compétence
Réalité augmentée

Créez et délivrez des instructions avec des captures/du contenu média, du contenu 2D/3D, des séquences, des données IoT et des annotations en temps réel. Déployez et accédez depuis des smartphones, tablettes et appareils portables.

Amélioration de la productivité grâce aux analyses de l'AR et de l'Internet industriel des objets

Faites passer plus de produits du premier coup et anticipez les problèmes avant qu'ils ne se produisent

Sans un contrôle complet du processus d'assemblage, on peut souvent relever des défauts dans les pièces déjà assemblées. En connectant chaque station à un réseau commun via l'Internet industriel des objets (IIoT), vous pouvez accéder à des données en temps réel et à l'apprentissage automatique pour vous aider à anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. De plus, grâce à la réalité augmenté (AR) InnovationSuite™ Vuforia, les opérateurs peuvent utiliser des instructions de travail numérisées et des données de performance en temps réel afin d’améliorer les taux de réussite au premier passage de même que l'efficacité du réusinage.

  • Connectivité augmentée grâce à InnovationSuite
  • Maintenance prédictive
  • Conseils opérateur pour le réusinage

Réduction des temps d'arrêt avec le logiciel de client léger ThinManager

Réduisez les temps d’arrêt avec ThinManager. Obtenez un équipement opérationnel plus rapidement, à moindre coût et avec une meilleure fiabilité

Les tests de fin de ligne peuvent souvent constituer un goulot d'étranglement pour la production car les équipements tombent en panne et les opérateurs ont du mal à redémarrer les processus nécessaires. Grâce aux fonctionnalités prêtes à l'emploi du client léger ThinManager, vous pouvez relancer vos tests plus rapidement, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité.

  • Améliorez la fiabilité des équipements
  • Augmentez la sûreté informatique
  • Anticipez les problèmes grâce à la maintenance prédictive
  • Bénéficiez d’une assistance mondiale et d’outils pour maintenir les machines en fonctionnement
Logiciel de gestion des clients légers
Engineer in Glasses using Tablet PC in Foundry. Industrial Environment.
Logiciel
Logiciel de gestion des clients légers

Notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager® permet aux clients d’optimiser leurs opérations via une gestion centralisée sécurisée des applications et des sources visuelles.


L'AI change les règles et les résultats pour l'automatisation
Main Image
Blog
L'AI change les règles et les résultats pour l'automatisation

Arrêtez de penser qu’il faut choisir entre humain et machine. Le vrai pouvoir, c'est l'homme plus la machine. L’AI augmente et renforce le potentiel humain et conduit à des innovations révolutionnaires.

Augmentation de la qualité grâce à l'intelligence artificielle

Améliorez les résultats de vos tests de fin de ligne grâce à l'impartialité du processus décisionnel

Avec l’augmentation des exigences de qualité des propriétaires de marques, il n'a jamais été aussi difficile de maintenir ces standards rigoureux tout en prenant en compte les variances croissantes des exigences de production. Nos solutions d'intelligence artificielle peuvent être intégrées aux tests de fin de ligne dans la production de sièges, portes, habitacles et autres composants automobiles, ce qui vous permet de réduire le nombre d'erreurs humaines et d'améliorer la qualité grâce à des tests basés uniquement sur des données.

  • Traitement des images intelligent
  • Algorithmes à auto-apprentissage
  • Vaporisation intelligente
  • Détection des anomalies
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
  • Questions techniques
  • Obtenir une assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Contacter le service après-vente