La technologie TotalFORCE® allie des commandes de moteurs hautes performances, des capacités de suivi automatique avancées et une plate-forme numérique moderne pour des variateurs de vitesse c.a. plus rapides, plus précis et plus réactifs.
Qu'est-ce que Technologie TotalFORCE ?
Les capacités de la technologie TotalFORCE permettent de réduire le temps de mise en service, d'optimiser les performances, et de simplifier la maintenance et l'entretien tout au long du cycle de vie de vos variateurs de vitesse c.a.
Les améliorations récentes de cette technologie comprennent des capacités de commande adaptative plus puissantes, des fonctionnalités de maintenance prédictive et une prise en charge intégrée des moteurs à aimant permanent.
Améliorer les performances d'application
La commande adaptative est un élément essentiel de la technologie TotalFORCE. Pendant le fonctionnement de vos équipements, l'ajustement adaptatif, l'observateur de charge et l'observateur de bus surveillent les caractéristiques machine susceptibles de changer dans le temps et compensent automatiquement ces modifications. Cette capacité de suivi automatique avancée permet de réduire le temps de mise en service et l'usure mécanique tout en améliorant la durée de fonctionnement.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les commandes adaptatives.
Caractéristiques pour les applications de grues et d'élévateurs
Les applications qui impliquent le levage d'une charge requièrent des considérations spéciales. Un contrôle souple et sûr permet de protéger à la fois le personnel et les actifs. Avec la technologie TotalFORCE, la capacité stabilisatrice est intégrée directement dans le variateur.
La technologie stabilisatrice est conçue pour améliorer la sécurité et l'efficacité en réduisant le balancement d'une charge en mouvement. Regardez cette vidéo pour voir la technologie à l'œuvre.
Une approche proactive pour améliorer la durée de fonctionnement
Lorsque vous disposez des bonnes informations concernant l'état de votre système, vous pouvez réduire les temps d'arrêt et améliorer la productivité. Nos variateurs PowerFlex 755T adoptent une approche proactive pour fournir des données de diagnostic, surveiller continuellement l'état du variateur et comparer les performances actuelles aux paramètres d'application. Ces informations sont renvoyées à votre système de commande, une capacité rendue possible par notre technologie brevetée TotalFORCE.
Quel variateur PowerFlex 755T correspond à mes besoins ?
La technologie TotalFORCE constitue la base de notre offre de variateur PowerFlex 755T. Avec une offre de produits aussi complète, il peut être compliqué de choisir le variateur adapté à votre application.
Analysez plus en détail les variateurs PowerFlex 755TL, PowerFlex 755TR et PowerFlex 755TM.