Loading

Monitoreo de condiciones

Los productos de monitoreo de condiciones le ayudan a mantener la planta en funcionamiento productivo al detectar fallos potenciales en equipos. Ofrecemos módulos de protección en tiempo real, sensores, instrumentos portátiles y software de supervisión. Nuestra serie XM® de módulos de E/S inteligentes realiza procesamiento en tiempo real de parámetros fundamentales que se usan para evaluar el estado actual y pronosticar el estado futuro de la maquinaria industrial. Aplique nuestros módulos XM en sistemas independientes o con los sistemas existentes de automatización y control.
Monitoreo de condiciones
  • Sistema integrado de monitoreo de condiciones de la máquina
  • Software de monitoreo de condiciones
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
    • Ver todo
  • Colectores de datos portátiles
    • Serie 1442
    • Serie 1442
    • Acelerómetros serie 1443
    • Acelerómetros serie 1443
    • Ver todo
Main Image

Sistema de monitoreo de condiciones integrado Dynamix 1444

Nuestro sistema integrado de monitoreo de condiciones Dynamix™ 1444 complementa la protección de la máquina con el sistema de control estándar. Con nuestro software de diseño Studio 5000™, puede configurar su sistema en un solo entorno de diseño. EtherNet/IP proporciona una infraestructura de red única que, junto con los puertos Ethernet dobles, admite las topologías en anillo a nivel de dispositivos y lineal, lo que ofrece una arquitectura de control sencilla para proteger la maquinaria giratoria y recíproca.

Detalles del producto

Main Image

Software Emonitor 9309

Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Bulletin 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones.

Detalles del producto
Módulos de protección

Nuestros módulos de protección advierten a los operadores, y pueden apagar directamente las máquinas, cuando detectan condiciones graves que podrían dar lugar a daños considerables o fallos catastróficos.

Main Image
Módulo de medición dinámica estándar

Nuestros módulos de medición dinámica estándar Bulletin 1440 XM® 124 monitorean la vibración del eje, la cubierta o el pedestal en equipos giratorios.

Detalles del producto
Main Image
Módulos de medición dinámica para redes ControlNet

Nuestros módulos de medición dinámica Bulletin 1440 XM® para redes ControlNet™ monitorean la vibración, la presión y la tensión en equipos giratorios. Estos módulos están diseñados para integrarse con los controladores ControlLogix® conectados a través de un adaptador ControlNet™ 1440.

Detalles del producto
Main Image
Módulos de doble velocidad

Nuestros módulos de doble velocidad Bulletin 1440 XM® 220 aceptan entradas de tacómetros estándar. Estos módulos operan en modo de doble canal, canal individual redundante o rotación inversa para controlar la forma en que los sensores calculan las mediciones de velocidad, aceleración y picos. Pueden operar de manera independiente o en redes DeviceNet™ para proporcionar datos e información de estado en tiempo real a otros módulos XM, controladores programables, sistemas de control distribuido y sistemas de monitoreo de condiciones.

Detalles del producto
Main Image
Módulos de relé

Nuestros módulos de relé 441 y 442 Bulletin 1440 XM® brindan soluciones para cuando se necesitan relés adicionales, más que relés únicos e incorporados de nuestros módulos de medición.

Detalles del producto
Main Image

Colectores de datos portables 1441 Dynamix 2500 

Nuestros colectores de datos portátiles Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 pueden medir, procesar, mostrar y almacenar distintas funciones de análisis. Son compatibles con sus esfuerzos de mantenimiento predictivo y proporcionan diagnóstico clave sobre la vibración de la maquinaria.

Detalles del producto
Sensores de monitoreo de condiciones

Nuestros sensores de monitoreo de condiciones permiten mediciones de vibración y posición para la mayoría de las aplicaciones en ambientes de temperaturas extremas y zonas peligrosas.

Main Image
Sistemas de sondas de corrientes parásitas

Nuestros sistemas de sondas de corrientes parásitas Bulletin 1442 incluyen un rango lineal de 0.25 a 29 mm (9.8 a 1142 milésimas de pulgada). Son aptos para mediciones de vibración del eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje.

Detalles del producto
Main Image
Acelerómetros

Nuestros sensores acelerómetros serie Bulletin 1443 se utilizan para medir la vibración en la maquinaria industrial.

Detalles del producto
  • Pregunta técnica
  • Asistencia técnica por chat
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Póngase en contacto con Ventas
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de condiciones Chevron RightChevron Right