Rockwell Automation und Cisco haben gemeinsam die Converged Plantwide Ethernet (CPwE)-Architekturen entwickelt. Diese Referenzarchitekturen mit industriellem Schwerpunkt bieten Anwendern die Grundlage für eine erfolgreiche Nutzung neuester Technologien. Die Design- und Implementierungsleitfäden umfassen werksweit gültige, fokussierte, getestete, validierte und dokumentierte Referenzarchitekturen. Die Dokumente basieren auf dem Know-how von Rockwell Automation und Cisco und bilden die Grundlage für die Risikoreduzierung und den erfolgreichen Einsatz der neuesten Technologien, die sowohl für OT- als auch für IT-Mitarbeiter optimiert sind.
Industrielles CPwE – White Paper
Erfahren Sie mehr über die neuesten Netzwerk- und Sicherheitstechnologien in unseren industriellen White Paper.
Device Level Ring (Ring auf Geräteebene) innerhalb einer CPwE
10. November 2020
Sehen Sie sich unsere Anwendungsfälle für das Design und den Einsatz von DLR-Technologie in OEM- und werksweiten IACS-Anwendungprogrammen an.
Bereitstellung einer ausfallsicheren CPwE-Architektur
1. September 2020
Best Practices- und Implementierungserwägungen in Bezug auf die erfolgreiche Entwicklung und Bereitstellung einer ganzheitlichen und stabilen werksweiten Netzwerkarchitektur.
Physikalische Infrastruktur innerhalb einer CPwE-Architektur
1. August 2020
Sehen Sie sich unsere Anwendungsfälle für das Design und Bereitstellung einer robusten physischen Infrastruktur für werksweite oder standortweite IACS-Anwendungen an.
Einsatz von CIP Security innerhalb einer CPwE-Architektur20. Mai 2020
Sehen Sie sich unsere auf IEC 62443 basierenden Anwendungsfälle für die Sicherheitsarchitektur an, um CIP Security™-Technologie für werksweite oder standortweite IACS-Anwendungen zu gestalten und zu implementieren.
Sichere Cloud-Konnektivität mit einer CPwE-Architektur
5. Januar 2020
Anwendungsleitfaden für Sicherheitsanwendungsfälle zum Entwerfen und Implementieren von End-to-End-Konnektivität mit FactoryTalk®-Software von der Maschine über das Unternehmen bis hin zur Cloud innerhalb einer CPwE-Architektur.
Bereitstellung von PRP innerhalb einer CPwE-Architektur
14. November 2020
Sehen Sie sich unsere Anwendungsfälle für die Gestaltung und den Einsatz der Parallel Redundancy Protocol (PRP)-Technologie mit redundanter Netzwerkinfrastruktur in werksweiten oder standortweiten IACS-Anwendungen an.
Skalierbare Zeitverteilung in einer CPwE-Architektur
8. Mai 2019
Sehen Sie unsere Anwendungsfälle für das Design und den Einsatz von IEEE 1588 PTP und der CIP-Sync-Technologie in einer werksweiten Netzwerkinfrastruktur.
Einsatz von Netzwerksicherheit in einer CPwE-Architektur
15. Januar 2019
Beschreibt verschiedene Anwendungsfälle der Netzwerksicherheit für eine werksweite Netzwerkinfrastruktur mit einem industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystem (IACS).
Bereitstellung einer IDC in einer CPwE-Architektur
1. Mai 2018
Sehen Sie Anwendungsfälle für das Design und den Einsatz eines IDC innerhalb von werksweiten industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen (IACS).
Bereitstellung von Identity und Mobility Services
1. Februar 2018
Leitlinien zum Schutz von IACS-Ressourcen durch Bereitstellung eines zentral verwaltbaren Defense-in-Depth-Sicherheitskonzepts, das sowohl interne als auch externe Sicherheitsrisiken berücksichtigt.
Lightly Managed Switches für industrielle Anwendungen
1. Oktober 2017
Anleitung zur Gestaltung und zum Einsatz von Stratix® 2500 Lightly-Managed-Ethernet-Switches in OEM-Anwendungsprogrammen und CPwE-Architekturen.
Bereitstellen einer physischen Glasfaserinfrastruktur
1. Juni 2017
Dieser Anwendungsleitfaden enthält Informationen für die Glasfaserverkabelung in einer Converged Plant-wide Ethernet-Architektur. Getestet und validiert von Cisco, Panduit und Rockwell Automation.
Sichere IDMZ-übergreifende Datenübertragung
15. Mai 2017
Leitlinien zur erfolgreichen Entwicklung und Bereitstellung einer industriellen Demilitarized Zone in Architekturen mit industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen (IACS).
Bereitstellung von Firewalls in einer CPwE-Architektur
31. Dezember 2016
Erfahren Sie mehr über Anwendungsfälle für den Entwurf, die Bereitstellung und Verwaltung industrieller Firewalls über eine werksweite IACS-Netzwerkinfrastruktur.
Migration von Virtual Private Networks zwischen Standorten zu einer Ethernet-Architektur
28. März 2016
Erläutert Konzepte, Anforderungen, Technologien und Designüberlegungen für die Verbindung dezentraler Ressourcen für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) mit einer werksweiten Netzwerkarchitektur.
Migration eines älteren IACS-Netzwerks
19. Januar 2016
Erläutert die Anforderungen und Lösungen für bestimmte Anwendungen der Migration einer herkömmlichen Netzwerkarchitektur für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) in ein Ethernet- und IP-Standardnetzwerk.
Bereitstellung von Network Address Translation (NAT)
29. Mai 2015
Leitlinien für die Bereitstellung der Network Address Translation (NAT)-Technologie zur Wiederverwendung von IP-Adressen und gleichzeitigen Integration von IACS-Anwendungen in die größere Architektur.
Bereitstellung einer Wireless LAN-Technologie (Norm IEEE 802.11)
30. September 2014
Der Design- und Implementierungsleitfaden für CPwE-WLAN baut auf der vorhandenen CPwE-Architektur auf und führt die Wireless LAN-Netzwerkfunktionen (Norm IEEE 802.11) ein, wobei der Schwerpunkt auf der Konnektivität der Ausrüstung liegt.
Bereitstellung des Resilient Ethernet Protocols
30. Juni 2014
In diesem Leitfaden wird die Bereitstellung des Resilient Ethernet Protocols in der CPwE-Referenzarchitektur erläutert, indem Konvergenzfunktionen demonstriert werden.
CPwE-Design (Converged Plantwide Ethernet)
30. September 2011
Design- und Implementierungsleitfaden für Converged Plantwide Ethernet (CPwE).
Anleitung für die Auswahl von EtherNet/IP-Kabeln
30. Januar 2009
Orientierungshilfe zum Auswählen von Kabeln je nach Anwendung, Umgebungsbedingungen und mechanischen Aspekten.