Loading
Rôòckwèëll Ãüýtôòmåätìîôòn Ãcqüýìîrèës åä Clôòüýd Sôòftwåärèë Côòmpåäny fôòr Lèëåädìîng Édgèë Måäìîntèënåäncèë Sôòlüýtìîôòn
Léëâärn Môòréë

Relais und Zeitrelais

Wir bieten weltweit eine breite Palette an Relais und Zeitrelais an. Sie sind so konzipiert, gefertigt und getestet, dass sie den anspruchsvollsten internationalen Standards entsprechen.
Relais und Zeitrelais
    • 700-HA – Röhrensockel
    • 700-HA – Röhrensockel
    • 700-HB – Quadratische Unterlage
    • 700-HB – Quadratische Unterlage
    • 700-HC – „Eiswürfel“-Miniatur
    • 700-HC – „Eiswürfel“-Miniatur
    • 700-HD – Flanschmontiert mit quadratischer Unterlage
    • 700-HD – Flanschmontiert mit quadratischer Unterlage
    • 700-HF – Miniatur mit quadratischer Unterlage
    • 700-HF – Miniatur mit quadratischer Unterlage
    • 700-HG – Leistungsrelais
    • 700-HG – Leistungsrelais
    • 700-HHF – Flanschmontiert und leistungsstark
    • 700-HHF – Flanschmontiert und leistungsstark
    • 700-HJ – Monostabil
    • 700-HJ – Monostabil
    • 700-HK – „Slim Line“
    • 700-HK – „Slim Line“
    • 700-HL – Reihenklemme
    • 700-HL – Reihenklemme
    • 700-HP – PCB-Kontaktstift
    • 700-HP – PCB-Kontaktstift
    • 700-HPS – PCB-Kontaktstift-Sicherheit
    • 700-HPS – PCB-Kontaktstift-Sicherheit
    • 700-HTA – Wechsel
    • 700-HTA – Wechsel
    • Vîîëëw Ãll
    • 700-FE – Wirtschaftlich
    • 700-FE – Wirtschaftlich
    • 700-FS – Leistungsstark
    • 700-FS – Leistungsstark
    • 700-HLF – Reihenklemmenrelais
    • 700-HLF – Reihenklemmenrelais
    • 700-HNC – Miniatur
    • 700-HNC – Miniatur
    • 700-HNK – Ultradünn
    • 700-HNK – Ultradünn
    • 700-HR – Wählzeit
    • 700-HR – Wählzeit
    • 700-HT – Röhrensockel
    • 700-HT – Röhrensockel
    • 700-HV – Wiederholungszyklus
    • 700-HV – Wiederholungszyklus
    • 700-HX – Digital, multifunktional
    • 700-HX – Digital, multifunktional
    • Vîîëëw Ãll
    • 700-CF
    • 700-CF
    • 700-EF
    • 700-EF
    • 700-K – Miniature
    • 700-K – Miniature
    • 700-CF – Sicherheit
    • 700-CF – Sicherheit
    • Vîîëëw Ãll
    • 700-F – Hochbelastbar
    • 700-F – Hochbelastbar
    • 700-F – Hochbelastbar, Sicherheit
    • 700-F – Hochbelastbar, Sicherheit
    • 700-R – Gekapselte Schalterkontakte
    • 700-R – Gekapselte Schalterkontakte
    • 700-N – Industriell
    • 700-N – Industriell
    • Vîîëëw Ãll
    • 700-PS – Einstellbar
    • 700-PS – Einstellbar
    • 700-RTC – Fest
    • 700-RTC – Fest
    • Vîîëëw Ãll
    • 700-SA – Röhrensockel
    • 700-SA – Röhrensockel
    • 700-SC – „Eiswürfel“
    • 700-SC – „Eiswürfel“
    • 700-SF – Quadratische Basis
    • 700-SF – Quadratische Basis
    • 700-SH – Scheibenbauform
    • 700-SH – Scheibenbauform
    • 700-SK – „Slim Line“
    • 700-SK – „Slim Line“
    • Vîîëëw Ãll
Mehrzweck-Steckrelais

Die leicht austauschbaren Mehrzweckrelais bieten ein zuverlässiges Design und sind platzsparende Lösungen für Anwendungen der allgemeinen Relaissteuerung.

Main Image
Röhrensockel-Relais

Die Röhrensockel-Relais der Serie 700-HA sind Mehrzweckrelais, die sich für Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau, im Bereich Papierzellstoff und in der Transportwesen OEM eignen.

Produktdetails
Main Image
Relais mit quadratischer Unterlage

Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HB sind für HKL-, Aufzug- und Automobilindustrieanwendungen konzipiert. Zwei Sockeltypen sind verfügbar: Geschlossene IEC-Klemmenleisten und offene NEMA-Klemmenleisten.

Produktdetails
Main Image
„Eiswürfel“-Miniaturrelais

Miniaturrelais der Serie 700-HC mit quadratischer Unterlage sind 4-polige Steckrelais für Niedrigenergieanwendungen.

Produktdetails
Main Image
Flanschmontierte Relais mit quadratischer Unterlage

Flanschmontierte Relais mit quadratischem Sockel der Serie 700-HD sind mit Steckverbinderklemmen in Flachbauweise ausgeführt.

Produktdetails
Main Image
Miniaturrelais mit quadratischer Unterlage

Miniaturrelais der Serie 700-HF mit quadratischem Sockel sind optimal für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.

Produktdetails
Main Image
Leistungsrelais

Leistungsrelais der Serie 700-HG eignen sich zum Schalten von DC-Lasten. Unsere Relais sind mit optionaler magnetischer Funkenlöschung für Lichtbogenunterdrückung verfügbar und ermöglichen so die Schaltung von Stromkreisen noch höherer DC-Lasten.

Produktdetails
Main Image
Flanschmontierte Leistungsrelais

Flanschmontierte Leistungsrelais der Serie 700-HHF sind kleine Mehrzweckrelais zur Schaltung hoher Lasten.

Produktdetails
Main Image
Monostabile Relais

Monostabile Relais der Serie 700-HJ steuern Lichtlasten oder Dauerbetriebanwendungen zur Energieeinsparung.

Produktdetails
Main Image
„Slim Line“-Relais

„Slim Line“-Mehrzweckrelais der Serie 700-HK sind für verschiedene Anwendungen mit hoher Dichte als Trennrelais und als Koppelrelais geeignet.

Produktdetails
Main Image
Klemmleistenrelais

Reihenklemmenrelais der Serie 700-HL sind für verschiedene Anwendungen mit hoher Dichte als Trennrelais und als Koppelrelais geeignet. Die dünne Schnittstelle pro Pol (6,2 mm schmal) und Steckverbinder verringern die Installationskosten. 

Produktdetails
Main Image
PCB-Kontaktstiftrelais

Die Relais der Serie 700-HP sind Mehrzweckrelais mit steckbaren Kontaktstiftklemmen auf der Leiterplatte (Printed Circuit Board – PCB).

Produktdetails
Main Image
Steckbares PCB-Sicherheitsrelais

Steckbare Leiterplatten-Sicherheitsrelais der Serie 700-HPS verfügen über zwangsgeführte Kontakte, die nach EN 50205 (Typ B) für Sicherheitsschaltkreise erforderlich sind.

Produktdetails
Main Image
Wechselrelais

Wechselrelais der Serie 700-HTA dienen als Koppelrelais zwischen Steuerung und Feldgeräten. Mit der Wechselfunktion können Sie die primäre oder sekundäre Last auswählen oder zwischen beiden wechseln. 

Produktdetails
Mehrzweck-Zeitrelais

Unsere elektronischen Mehrzweck-Zeitgeber und Zähler steigern Ihre Flexibilität und reduzieren die Instandhaltungs- und Stromkosten.

 

Main Image
Wirtschaftliche Zeitrelais

Wirtschaftliche Zeitrelais der Serie 700-FE sind mit 17,5 mm sehr schmal. Der Zeitgeberbereich beträgt zwischen 0,05 Sekunden und 10,0 Stunden. Mit der Multifunktionsversion können Sie den Ersatzteillagerbestand reduzieren und das Design standardisieren.

Produktdetails
Main Image
Leistungsstarke Zeitrelais

Leistungsstarke DIN-Schienen-Zeitrelais der Serie 700-FS sind mit einem platzsparenden 22,5-mm-Design und einem Zeitgeberbereich von 0,05 Sekunden bis 60,0 Stunden ausgeführt. Mit dem Multifunktionszeitrelais können Sie den Lagerbestand reduzieren und das Design standardisieren.

Produktdetails
Main Image
Klemmenleisten-Zeitrelais

Reihenklemmen-Zeitrelais der Serie 700-HLF sind Module mit Relais- und Sockelmontage für Anwendungen mit hoher Dichte.

Produktdetails
Main Image
Miniatur-Zeitrelais

Miniatur-Zeitrelais der Serie 700-HNC gehören zu den kleinsten verfügbaren Zeitrelais. Diese benötigen nur 26 mm (1,02 Zoll) auf einer DIN-Schiene mit einem Sockel.

Produktdetails
Main Image
Ultradünne Zeitrelais der Serie 700-HNK

Die ultradünnen Zeitrelais der Serie 700-HNK gehören zu den kleinsten auf dem Markt verfügbaren Steckrelais. Sie benötigen nur 15,6 mm (5/8 Zoll) auf der DIN-Schiene eines Sockels.

Produktdetails
Main Image
Wählzeitrelais

Wählzeitrelais der Serie 700-HR sind auf einem sockelmontierte Zeitrelais. Diese sind leicht einzustellen und können im Schaltschrank oder auf der DIN-Schiene montiert werden.

Produktdetails
Main Image
Röhrensockel-Zeitrelais

Röhrensockel-Zeitrelais der Serie 700-HT eignen sich für Mehrzweckanwendungen zur Montage auf röhrenförmigen Sockeln.

Produktdetails
Main Image
Zeitrelais mit Wiederholungszyklus der Serie 700-HV

Unsere Zeitrelais mit Wiederholungszyklus der Serie 700-HV bieten eine Ein-/Ausschaltverzögerung beim Anlegen eines Signals. Die Ein- und Ausschaltintervalle sind unabhängig voneinander einstellbar.

Produktdetails
Main Image
Digitale Multifunktions-Zeitrelais

Digitale Multifunktions-Zeitrelais der Serie 700-HX sind mit einer gut sichtbaren Statusanzeige mit negativer Übertragung zur Verbesserung der Lesbarkeit ausgeführt. Diese Relais bieten zwei zusätzliche Modi für die Anwendungsflexibilität.

Produktdetails
IEC-Hilfsschütze

Wir verfügen über eine große Auswahl von IEC-Industrierelais, die für Schwerlastanwendungen, große Lasten und lange Lebensdauer konzipiert sind, um den allgemeinen Industriesteuerungsanforderungen gerecht zu werden. IEC-Sicherheitshilfsschütze sind ebenfalls verfügbar.

Main Image
700-CF – Hilfsschütze

IEC-Hilfsschütze der Serie 700-CF stellen Funktionen für anspruchsvolle Industrieanwendungen – mechanisch verbundene Kontakte, Zeitmessungsoptionen, lange Kontaktlebensdauer – in einem IEC-Design zur Verfügung.

Produktdetails
Main Image
700-EF Hilfsschütze

Die IEC-Hilfsschütze der Serie 700-CF bieten Verschiedene universelle elektronische AC/DC-Spulen, so dass vier Spulen zur Abdeckung von Steuerspannungen von 24 V-500 V, 50-60 Hz, DC abdecken, was die Auswahl erleichtert. Diese Spulen bieten auch einen niedrigen Stromverbrauch, was Energie spart.

Produktdetails
Main Image
Miniatur-Hilfsschütze

IEC-Hilfsschütze der Serie 700-K sind kompakte Industrierelais zum Schalten von Niedrigenergiesignalen.

Produktdetails
Main Image
Sicherheitshilfsschütze

Die IEC-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-CF bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, die in Rückführungsstromkreisen für Sicherheitsanwendungen erforderlich ist. Geschlitzte Kontakte eignen sich optimal für Niedrigenergie-Rückführungs-Sicherheitsschaltkreise, in denen eine hohe Kontaktzuverlässigkeit erforderlich ist.

Produktdetails
NEMA-Industrierelais

Wir verfügen über eine große Auswahl von NEMA-Industrierelais, die für Schwerlastanwendungen, große Lasten und lange Lebensdauer konzipiert sind, um den allgemeinen Anforderungen von Industriesteuerungsanwendungen gerecht zu werden.

Main Image
Heavy-Duty-NEMA-Relais

Hochbelastbare Relais der Serie 700-P, 700-PH und 700-PK verfügen über vier verschiedene Kontaktkassetten für spezifische Schaltanforderungen. Zeitverzögerungs-, Selbsthaltungs-, überlappende und Logic Reed-Kontakte können zu einem Relais kombiniert werden, um eine kundenspezifisch zugeschnittene Applikationslösung zu erzielen.

Produktdetails
Main Image
Heavy-Duty-NEMA-Sicherheitshilfsschütze

Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-P und 700S-PK entsprechen internationalen Sicherheitsindustrienormen. Diese Relais sind mit mechanisch verbundenen Kontakten und manipulationssicheren Abdeckungen ausgeführt.

Produktdetails
Main Image
Abgeschlossene NEMA-Schalterrelais

Unsere Relais mit gekapselten Kontakten der Serie 700-R können in sehr rauen und schmutzigen Umgebungen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Die hermetisch abgeschlossenen Wolfram-Kontakte bieten eine äußerst zuverlässige Schaltung von Niederspannungskreisen. Die Relais der Serie 700-R verfügen über eine äußerst lange Lebensdauer, da keine beweglichen Anker zur Änderung des Kontaktzustands eingesetzt werden. 

Produktdetails
Main Image
NEMA-Industrierelais

Die Industrierelais der Serie 700-N stellen eine Schaltlösung mit schlankem Profil und hoher Zuverlässigkeit dar. Diese elektrisch gehaltenen Relais verfügen über eine manuelle Betätigungsfunktion mit leicht zu identifizierender Anzeige in der gut sichtbaren roten Statuszeile.

Produktdetails
Industrielle NEMA-Zeitrelais

Unsere industriellen Zeitrelais erfüllen die NEMA-Normen. Diese Relais sind sowohl als elektronische als auch als pneumatische Zeitmodulversionen verfügbar.

Main Image
Elektronische NEMA-Zeitrelais

Halbleiterzeitrelais der Serie 700-PS sind präzise elektronische Zeitgeber, die auf 4-poligen Relais der Serie 700-P, -PK, -R oder -RM und auf 2-poligen Relais der Serie 700-PH montiert werden können. Mit einer Adapterplatte können die Relais auch eigenständig verwendet werden.

Produktdetails
Main Image
Elektronische Zeitrelais mit Festeinstellung

Elektronische Zeitrelais der Serie 700-RTC mit Festeinstellung sind für Anwendungen konzipiert, bei denen feste Zeitverzögerungen ohne unbeabsichtigte Änderungen der zeilichen Abstimmung erforderlich sind. Sie bieten die Zuverlässigkeit eines kompakten Halbleiterrelais mit einer Kontakttrennung, die mit einem elektromechanischen Relais vergleichbar ist.

Produktdetails
Halbleiterrelais

Unsere Halbleiterrelais bieten die Vorteile von Halbleiterdesigns — keine beweglichen Teile oder Kontakte, die verschleißen können — und Kompatibilität mit Industriesteuerungen wie speicherprogrammierbaren Steuerungen und Temperaturreglern.

Main Image
Röhrensockel-Halbleiterrelais

Röhrensockel-Halbleiterrelais der Serie 700-SA besitzen ein Nenn-Ausgangsstrom von 5 A.

Produktdetails
Main Image
„Eiswürfel“-Halbleiterrelais

„Eiswürfel“-Halbleiterrelais der Serie 700-SC sind Miniaturrelais mit Sockel und einer Nenn-Ausgangsstrom von 3 A.

Produktdetails
Main Image
Halbleiterrelais mit quadratischer Unterlage

Unsere Relais mit quadratischer Basis der Serie 700-SF sind Halbleiterrelais mit einer Nennlast von 3 A. Diese sind mit Sockeln der Serie HN116 kompatibel.

Produktdetails
Main Image
Halbleiterrelais in Scheibenbauform

Die Halbleiterrelais in Scheibenbauform der Serie 700-SH können eine kontinuierliche Widerstandslast von bis zu 40 A mit Kühlkörper in einem Paket in Scheibenbauform verarbeiten.

Produktdetails
Main Image
„Slim Line“-Halbleiterrelais

„Slim Line“-Relais der Serie 700-SK sind Halbleiterrelais mit einem Nennstrom von bis zu 2 A. Diese sind mit Sockeln der Serie HN121 oder HN122 kompatibel.

Produktdetails
  • Tééchnïïcäãl Qûüééstïïòön
  • Châåt Tëéchníïcâål Sùýppöõrt
  • Phõônèê Süýppõôrt
  • Cõòntäàct Säàlêés
  • Gëènëèráæl Qüúëèstìïöòns
  1. Chevron LeftChevron Left Hòóméè Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relais und Zeitrelais Chevron RightChevron Right