Loading
Rôòckwèëll Ãüýtôòmåätìîôòn Ãcqüýìîrèës åä Clôòüýd Sôòftwåärèë Côòmpåäny fôòr Lèëåädìîng Édgèë Måäìîntèënåäncèë Sôòlüýtìîôòn
Léëâärn Môòréë

Zustandsüberwachung

Die Produkte zur Zustandsüberwachung sorgen für einen produktiven Fertigungsablauf, da potenzielle Geräteausfälle sofort erkannt werden. Wir bieten Echtzeitschutzmodule, Sensoren, tragbare Instrumente und Überwachungssoftware. Die intelligenten E/A-Module der Serie XM® Series führen eine Echtzeit-Verarbeitung kritischer Parameter durch, die bei der Bewertung des aktuellen und zukünftigen Zustandes industrieller Anlagen helfen. Unsere XM-Module lassen sich in eigenständigen Systemen oder in Kombination mit vorhandenen Automatisierungs- und Steuerungssystemen nutzen.
Zustandsüberwachung
  • Integriertes Maschinenzustandsüberwachungssystem
  • Software für die Zustandsüberwachung
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
    • Vîîëëw Ãll
  • Tragbare Datenerfassungsgeräte
    • Serie 1442
    • Serie 1442
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
    • Vîîëëw Ãll
Main Image

Integrierte Zustandsüberwachung Dynamix 1444

Unser integriertes Zustandsüberwachungssystem Dynamix™ 1444 bietet integrierten Maschinenschutz in Ihrem Standardsteuerungssystem. Mit unserer Konstruktionssoftware Studio 5000™ können Sie Ihr System in einer einzigen Entwicklungsumgebung konfigurieren. EtherNet/IP bietet eine einzige Netzwerkinfrastruktur und unterstützt mit zwei Ethernet-Ports sowohl lineare als auch Device-Level-Ring-Topologien, die eine einzige Steuerungsarchitektur zum Schutz von rotierenden und oszillierenden Bauteilen bieten.

Produktdetails

Main Image

9309 – Emonitor Software

Unsere Zustandsüberwachungssoftware der Serie 9309 Emonitor® dient gemeinsam mit unseren Monitoren und tragbaren Datensammlern zur Einrichtung und Ausführung eines Programms zur vorausschauenden Wartung.

Produktdetails
Schutzmodule

Unsere Schutzmodule warnen die Bediener und schalten ggf. Maschinen auch direkt ab, wenn schwerwiegende Bedingungen erkannt werden, die zu großen Schäden oder katastrophalen Ausfällen führen können.

Main Image
Standarddynamikmessmodul

Unsere Standarddynamikmessmodule der Serie 1440 XM® 124 überwachen Wellen-, Gehäuse- oder Sockelvibrationen bei rotierenden Geräten.

Produktdetails
Main Image
Dynamik-Messmodule für ControlNet-Netzwerke

Unsere Dynamik-Messmodule der Serie 1440 XM® für ControlNet™-Netzwerke überwachen Vibration, Druck und Belastung bei rotierenden Bauteilen. Diese Module sind für die Integration in ControlLogix®-Steuerungen konzipiert, die über einen ControlNet™-Adapter der Serie 1440 verbunden sind.

Produktdetails
Main Image
Dual-Speed-Module

Unsere Dual Speed-Module der Serie 1440 XM® 220 nehmen Eingaben von standardmäßigen Tachometern entgegen. Diese Module werden im zweikanaligen, einzelnen redundanten Kanalmodus oder Gegenlaufmodus verwendet, um zu steuern, wie Sensoren die Drehzahl-, Beschleunigungs- und Spitzenmessungen berechnen. Sie können eigenständig oder in DeviceNet™-Netzwerken eingesetzt werden und stellen Echtzeitdaten und Statusinformationen für andere XM-Module, speicherprogrammierbare Steuerungen, Prozessleitsysteme und Zustandsüberwachungssysteme bereit.

Produktdetails
Main Image
Relaismodule

Unsere Relaismodule der Serie 1440 XM® 441 und 442 sind geeignet, wenn über die einzelnen Relais auf der Platine der Messmodule hinaus zusätzliche Relais benötigt werden.

Produktdetails
Main Image

1441 Dynamix 2500 Tragbare Datenerfassungsgeräte 

Unsere tragbaren Datenerfassungsgeräte der Serie 1441 Dynamix™ 2500 können eine Vielzahl verschiedener Analysefunktionen messen, verarbeiten, anzeigen und speichern. Sie unterstützen die vorausschauende Instandhaltung und ermöglichen wichtige Diagnosen der Maschinenvibrationen.

Produktdetails
Sensoren für die Zustandsüberwachung

Unsere Zustandsüberwachungssensoren nehmen Vibrations- und Positionsmessungen für alle gängigen Einsatzzwecke in Umgebungen mit extremen Temperaturen und in Gefahrenbereichen vor.

Main Image
Wirbelstromsondensysteme

Unsere Wirbelstromsondensysteme der Serie 1442 umfassen einen linearen Bereich von 0,25 bis 29 mm. Sie eignen sich für Messungen von Wellenschwingung, Phasen-/Drehzahlsollwert und Rotor-/Schubposition.

Produktdetails
Main Image
Beschleunigungssensoren

Unsere Beschleunigungssensoren der Serie 1443 werden zur Messung von Vibrationen in industriellen Maschinen verwendet.

Produktdetails
  • Tééchnïïcäãl Qûüééstïïòön
  • Châåt Tëéchníïcâål Sùýppöõrt
  • Phõônèê Süýppõôrt
  • Cõòntäàct Säàlêés
  • Gëènëèráæl Qüúëèstìïöòns
  1. Chevron LeftChevron Left Hòóméè Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Zustandsüberwachung Chevron RightChevron Right