Um in einem hart umkämpften Markt bestehen zu können, sind höhere Erträge, erstklassige Qualität und ein höherer Durchsatz erforderlich. Dies kann zu immer komplizierteren Montagesystemen, höheren Validierungskosten und zur Belastung überstrapazierter Systeme führen. Wir bieten integrierte Automatisierungs- und Informationslösungen, mit denen Sie die Anforderungen der Medizingerätefertigung meistern können.
Bessere Qualität, Compliance und Produkteinführungszeit
Flexibilität und Skalierbarkeit zur Anpassung an die Marktherausforderungen
Hersteller von medizinischen Geräten stehen unter dem enormen Druck, während des gesamten Produktionsprozesses für Sicherheit, Genauigkeit und Konformität mit Vorschriften sorgen zu müssen. Immer öfter ziehen sie das Thema Automatisierung in Betracht, um ihre Wettbewerbsposition zu verbessern.
Wir bieten Herstellern von medizinischen Geräten eine vollständig integrierte Automatisierungs- und Informationslösung. Das System unterstützt sie dabei, den manuellen Aufwand zu verringern und im Gegenzug den Durchsatz zu erhöhen, die Qualität zu verbessern sowie die Kosten zu senken. Die wichtigsten Vorteile der Lösung sind:
- verbesserte Effizienz durch integrierte Systeme
- höhere Transparenz für vollständige Rückverfolgbarkeit
- geringere Compliance-Kosten
- kürzere Zykluszeiten
Um die geltenden Standards einzuhalten und der wachsenden Bedeutung der Manufacturing Intelligence gerecht zu werden, werden flexiblere und anpassungsfähigere medizinische Fertigungssysteme benötigt. Wir können Sie auf dem Weg dorthin unterstützen.
Fördern Sie die Optimierung der Betriebsprozesse
Unternehmensweite Informationslösung
Effizienz beim Fertigungsprozess spielt eine wichtige Rolle bei der Verkürzung der Produkteinführungszeit medizinischer Geräte. Lösungen, die zur Eliminierung der Schreibarbeit, Verringerung der Fehleranzahl und Sicherstellung hoher Qualitätsstandards beitragen, erhöhen den Durchsatz der Anlage. Gleichzeitig unterstützen die Lösungen Sie dabei, Ressourcen zu beseitigen, die unnötige Aufgaben verrichten, und den Materialabfall zu reduzieren.
Das Manufacturing Execution System (MES) Rockwell Software PharmaSuite® bietet eine nahtlose Integration vom ERP bis zum Fertigungsbereich, hochwertige Echtzeit-Dashboards und vieles mehr. Die auf den Normen S88 und S95 basierende PharmaSuite-Software unterstützt die Auftragsverwaltung und Electronic Device History Records (eDHRs), um sicherzustellen, dass der Montageprozess jedes medizinischen Geräts zurückverfolgt und dokumentiert wird. Nacharbeitungs- und Reparaturfunktionen können darüber hinaus die erforderlichen Arbeiten an Geräten optimieren.
Advanced Scientifics erhält Manufacturing Intelligence
Kunde erreicht Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der Fertigung medizinischer Geräte
Advanced Scientifics Inc. (ASI) ist ein führender globaler Hersteller von Einwegsystemen für den Biotech-Bereich. ASI wollte seine Datenerfassungs- und Berichtsfunktionen in mehreren Prozessen zur Fertigung medizinischer Instrumente verbessern. Hierzu implementierte ASI Manufacturing-Intelligence-Lösungen für den Medizinsektor von Rockwell Automation und:
- verbesserte die Anwendererfahrung
- verringerte die Ausfallzeit dank neuer Berichtsmethoden
- verbesserte seine Wettbewerbsposition
Höhere Produktivität und Qualität
Kunde verbessert Ausrüstungseffizienz, Zykluszeit und Prozessertrag
Als Reaktion auf die demografische Entwicklung durch die Generation der „Baby Boomer“ musste ein führender Hersteller von Medizingeräten seine Produktionskapazitäten erweitern. Mithilfe von Rockwell Automation und der Suite FactoryTalk® erreichte das Unternehmen folgende Ziele:
- Produktivitätssteigerung von 20 % gegenüber den vorherigen Systemen
- Papierlose Berichterstellung
- Implementierung von durchgängigen Track-and-Trace-Systemen zur Verbesserung der Qualitätskontrolle
Flexible und skalierbare Lösungen für die Verpackung
Intelligente Nachverfolgungssysteme
Unser intelligentes, lineares Verfahrsystem iTRAK® ist ein modulares und skalierbares lineares Motorsystem, das die unabhängige Steuerung mehrerer Maschinen auf geraden oder kurvenförmigen Wegen ermöglicht.
iTRAK ersetzt Hardware durch einfache und effiziente Softwareprofile, die hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität in der Automatisierung völlig neue Maßstäbe setzen. Außerdem bieten sich folgende Vorteile:
- Höhere Produktionsgeschwindigkeiten – 50 % und mehr!
- Kürzere Stillstandzeiten durch schnelle Produkt- oder Formatwechsel
- Geringerer Aufwand bei den regelmäßigen Wartungsvorgängen
Höhere Leistung und Rentabilität
Integrierte Automatisierungs- und Informationslösungen für mehr Produktivität
Um in einem hart umkämpften Markt bestehen zu können, sind höhere Erträge, erstklassige Qualität und ein höherer Durchsatz erforderlich. Wir bieten ein umfangreiches Lösungsportfolio an, um die Anforderungen bei der Fertigung medizinischer Geräte zu erfüllen. Wir können Ihnen helfen, Qualität und Compliance zu verbessern, den Ausstoß zu erhöhen, die Anlaufzeiten zu optimieren und Ihre komplexen Prozesse zu automatisieren.